(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
依照使用條件可選擇有無逆止閥的連接器。
【特長】
・公螺牙型。
・插頭・插座脫離時,內部液體滴液量的低減。
・滴液量:0.02~0.77cm3/回、空氣混入量:0.1~2.7cm3/回。
・無潤滑脂規格(標準)。
・本體材質:不鏽鋼(SUS304)。
・密封材質:氟素橡膠(特殊FKM)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KKA3P-01M |
KKA3P-01M-1 |
KKA3P-02M |
KKA4P-02M |
KKA4P-02M-1 |
KKA4P-03M |
KKA4P-04M |
KKA6P-03M |
KKA6P-03M-1 |
KKA6P-04M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用壓力範圍 (MPa) | 螺牙徑 | 本體尺寸 | 有無止回閥 |
---|---|---|---|---|---|---|
8天 | -0.1~1 | 1/8 | 1/8 | 有 | ||
8天 | -0.1~1 | 1/8 | 1/8 | 無 | ||
39天 | -0.1~1 | 1/4 | 1/8 | 有 | ||
39天 | 0~1 | 1/4 | 1/4 | 有 | ||
39天 | 0~1 | 1/4 | 1/4 | 無 | ||
39天 | 0~1 | 3/8 | 1/4 | 有 | ||
39天 | 0~1 | 1/2 | 1/4 | 有 | ||
39天 | 0~1 | 3/8 | 1/2 | 有 | ||
39天 | 0~1 | 3/8 | 1/2 | 無 | ||
39天 | 0~1 | 1/2 | 1/2 | 有 |
Loading...
型式 | 標準 | 接續部的種類 | 外螺牙型 | 公/母 | 插頭 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | SUS304 | 油封材質 | 氟素合成橡膠 | 使用流體 | 水 / 空氣 |
閥構造 | 雙向開關型 | 使用環境・用途 | 標準 | 使用溫度範圍(℃) | -5::150 |
螺牙種類 | R |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策