(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

脈衝控制馬達式取放元件 高搬運力型

脈衝控制馬達式取放元件 高搬運力型

與中型的本體外館尺寸相同,對應可搬重量「MAX300g、MAX500g」。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
X6306W-C08-AS
X6306W-C08-AS-CHH2
X6306W-C08-AS-CHH3
X6306W-C10-AS
X6306W-C10-AS-CHH2
X6306W-C10-AS-CHH3
X6308W-C08-AS
X6308W-C08-AS-CHH2
X6308W-C08-AS-CHH3
X6308W-C10-AS
X6308W-C10-AS-CHH2
X6308W-C10-AS-CHH3
X6310W-C08-AS
X6310W-C08-AS-CHH2
X6310W-C08-AS-CHH3
X6310W-C10-AS
X6310W-C10-AS-CHH2
X6310W-C10-AS-CHH3
型號數量折扣標準
出貨日
行程X×Z 控制馬達 夾頭固定座 最快循環時間
(sec)
14天~ 60×15外部輸入(φ8用)0.45
14天~ 60×15外部輸入(φ8用)有(X9612用)0.45
14天~ 60×15外部輸入(φ8用)有(X9618用)0.45
15天~ 60×15外部輸入(φ10用)0.45
14天~ 60×15外部輸入(φ10用)有(X9612用)0.45
14天~ 60×15外部輸入(φ10用)有(X9618用)0.45
14天~ 80×15外部輸入(φ8用)0.5
14天~ 80×15外部輸入(φ8用)有(X9612用)0.5
14天~ 80×15外部輸入(φ8用)有(X9618用)0.5
14天~ 80×15外部輸入(φ10用)0.5
14天~ 80×15外部輸入(φ10用)有(X9612用)0.5
14天~ 80×15外部輸入(φ10用)有(X9618用)0.5
14天~ 100×20外部輸入(φ8用)0.6
14天~ 100×20外部輸入(φ8用)有(X9612用)0.6
14天~ 100×20外部輸入(φ8用)有(X9618用)0.6
14天~ 100×20外部輸入(φ10用)0.6
14天~ 100×20外部輸入(φ10用)有(X9612用)0.6
14天~ 100×20外部輸入(φ10用)有(X9618用)0.6

Loading...

  1. 1

基本資訊

內建感應器 頂點、原點&位置判定 外部感應器 控制器用支桿
最快速時的可搬重量上限(g) 100 最大可搬重量(g) 500

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767