(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FINE U-NUT 棘輪扳手

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

FINE U-NUT 棘輪扳手

FINE U-NUT 棘輪扳手

FINE U-NUT 棘輪扳手

產品基本資訊

種類:工具 / 形狀:圓形 / 大小:【螺絲公稱M:3/8 / 9.52x225mm、螺絲公稱M:1/2 / 12.7x390mm】

使用注意事項

  • ※ 此類產品是特別使用於重要部位的固定。
  • ※使用時請嚴守下列事項。
注意事項
  • ※鎖入及旋鬆時若有燒結、卡模疑慮時請使用潤滑劑。
  • ※不可由摩擦環側鎖入。
  • ※ 摩擦環以及夾鉗部發生異常變形時請停止使用。
  • ※在嚴苛條下以或低軸力下使用時,請先洽詢本公司。
  • ※ 為充分發揮功能,請將外牙的螺牙部突出摩擦環達2個螺距以上。
  • ※僅限尺寸表的端面直角度約以預置扭矩的2倍以上時。
  • ※不可使用高速旋轉的氣動扳手。
  • ※ 軸的建議螺牙精度為4h(ISO規格)。請於軸的螺牙部前端進行倒角加工。(C相當於1個螺距)請於軸的倒角部以及螺牙部是在無毛邊及擠壓的狀態下使用。
  • ※若軸的螺牙部經機械加工(鍵槽等),則無法使用。
型號
FUTR-1/2
FUTR-3/8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M
4天~ 1/2
4天~ 3/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 工具 形狀 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767