(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

焊接 U型螺帽 鋼

焊接 U型螺帽 鋼

發揮穩定防鬆脫功能的螺帽。
【特長】
・即使軸力下降,依舊可防止提前鬆脫。
・全金屬製產品,耐熱、耐寒性優異。
・鎖緊作業簡單,可防止安裝錯誤。
・可重複使用。
【用途】
・最適合鐵路、聯接橋等鋼製構造物,以及汽車、摩托車、產業機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

焊接U型螺帽外觀

焊接U型螺帽外觀

焊接U型螺帽尺寸圖

焊接U型螺帽尺寸圖

螺絲公稱
(d)
螺距
(p)
二面寬度(s)焊接部
外型寬度(s1)
前高(h)螺紋高度
(m)
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
50.890
-0.25
9.73±0.32.3
61101143.1
81.251415.45.2±0.44.0

構造與作用

U型螺帽構造

U型螺帽構造

由螺帽和摩擦環(特殊彈簧)兩個零件構成,藉由將摩擦環鉚合加工在螺帽上面,使其固定及一體化。

摩擦環接觸螺栓螺牙,如左圖所示透過彈簧作用產生應力P。反作用力P‘同時強壓螺栓螺牙,產生抑制自由轉動的摩擦扭矩(預置扭矩)。

安裝步驟

將螺栓穿過固定零件。請確認螺栓螺牙精度為6g(2級),且螺牙部前端經倒角加工。

將螺栓穿過固定零件。請確認螺栓螺牙精度為6g(2級),且螺牙部前端經倒角加工。

用手鎖入,直到摩擦環接觸螺栓的螺牙部前端。※不可由摩擦環側鎖入。

用手鎖入,直到摩擦環接觸螺栓的螺牙部前端。※不可由摩擦環側鎖入。

用扳手等的固定工具固定。※固定扭矩請參考上表。

用扳手等的固定工具固定。※固定扭矩請參考上表。

確認螺栓的螺牙部突出摩擦環達2個螺距以上。拆卸時,用扳手等工具將摩擦環旋鬆,直到摩擦環與螺栓螺牙分離。摩擦環與螺栓螺牙分離時,即可用手旋鬆。

確認螺栓的螺牙部突出摩擦環達2個螺距以上。拆卸時,用扳手等工具將摩擦環旋鬆,直到摩擦環與螺栓螺牙分離。摩擦環與螺栓螺牙分離時,即可用手旋鬆。

型號
WUNUT-5
WUNUT-6
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(M) 螺距
(mm)
4天~ 50.8
4天~ 61

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 螺牙種類 公制粗螺紋 用途・機能 溶接用
販售單位 零售(能以1pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 止滑方式 U型螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767