(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

U型螺帽 特殊螺距(細螺紋 P=1.5)

U型螺帽 特殊螺距(細螺紋 P=1.5)

發揮穩定防鬆脫功能的螺帽。
【特長】
・即使軸力下降,依舊可防止提前鬆脫。
・全金屬製產品,耐熱、耐寒性優異。
・鎖緊作業簡單,可防止安裝錯誤。
・可重複使用。
【用途】
・最適合鐵路、聯接橋等鋼製構造物,以及汽車、摩托車、產業機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要
U型螺帽 特殊螺距(細螺紋 P=1.5):相關圖像

尺寸圖

螺絲
公稱
螺距Shm
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M121.5190
-0.35
10.5±0.49
M241.5360
-0.4
21.5±0.618.8
M271.5412421.2
M302.04627±0.824

構造與作用

U型螺帽 特殊螺距(細螺紋 P=1.5):相關圖像

U型螺帽構造

由螺帽和摩擦環(特殊彈簧)兩個零件構成,藉由將摩擦環鉚合加工在螺帽上面,使其固定及一體化。
摩擦環接觸螺栓螺牙,如左圖所示透過彈簧作用產生應力P。反作用力P‘同時強壓螺栓螺牙,產生抑制自由轉動的摩擦扭矩(預置扭矩)。

安裝步驟

U型螺帽 特殊螺距(細螺紋 P=1.5):相關圖像

將螺栓穿過固定零件。請確認螺栓螺牙精度為6g(2級),且螺牙部前端經倒角加工。

U型螺帽 特殊螺距(細螺紋 P=1.5):相關圖像

用手鎖入,直到摩擦環接觸螺栓的螺牙部前端。※不可由摩擦環側鎖入。

U型螺帽 特殊螺距(細螺紋 P=1.5):相關圖像

用扳手等的固定工具固定。※固定扭矩請參考上表。

U型螺帽 特殊螺距(細螺紋 P=1.5):相關圖像

確認螺栓的螺牙部突出摩擦環達2個螺距以上。拆卸時,用扳手等工具將摩擦環旋鬆,直到摩擦環與螺栓螺牙分離。摩擦環與螺栓螺牙分離時,即可用手旋鬆。

型號
UNUTFSTP-1.5-12
UNUTFSTP-1.5-12-3W
UNUTFSTP-1.5-12-C
UNUTFSTP-1.5-12-SUS
UNUTFSTP-1.5-12-U
UNUTFSTP-1.5-24-U
UNUTFSTP-1.5-27
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理(詳細)
4天~ 12[鋼] 鋼
4天~ 12[鋼] 鋼
5天~ 12[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 三價白鉻
4天~ 12[不銹鋼] 不鏽鋼[鍍鉻] 鉻酸鹽
4天~ 12[鋼] 鋼
4天~ 24[鋼] 鋼
4天~ 27[鋼] 鋼

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

螺紋牙頂種類 公制細螺紋 用途・機能 防鬆脫 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
防鬆脫(詳細) U形螺帽 螺距(mm) 1.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767