(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TWIN FU-NUT 鎖緊螺帽

TWIN FU-NUT 鎖緊螺帽

追求「螺牙精度」、「面振動精度」、「防鬆脫性能」的劃時代軸承鎖緊螺帽。
【特長】
・「TWIN FU-NUT」藉由同時加工螺牙與座面,兼備高面振動精度與防鬆脫功能,始終保持準確的軸承旋轉。
・預置扭矩型精密鎖緊螺帽。
・2個摩擦環使軸承能以均等的面荷重固定的構造與作用。
・螺牙精度為4H。(ISO規格)
・防鬆脫性能優異。
・螺牙與座面的振動的精度高。
・強化FINE U-NUT的防鬆脫性能。
・只需擰緊螺帽即可完成固定。
・可再次使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

追求螺牙精度、面振動精度、防鬆性能的精密鎖緊螺帽

TWIN FU-NUT

螺牙與座面的振動精度高,防鬆性能優異,僅需鎖入螺帽即可完成固定。

TWIN FU-NUT的構造與作用

構成與作用圖

配置2個摩擦環與隔離片,固定在螺帽上面。2個摩擦環藉由彈簧作用所產生的應力P與反作用力P’在外牙軸心的對稱方向配置並均等作用,是使軸承能以均等的面荷重F固定的構造與作用。

TWIN FU-NUT的尺寸圖與尺寸表

TWIN FU-NUT的尺寸圖
型號d×pφd1d2HBbhg外牙的剩餘長度&min
&min=B+3.5p
容許軸方向
靜荷重(KN)
TFU02SCM15×1210
-0.3
250
-0.5
9.9±0.574±0.21.821.40
-0.5
10.534.1
TFU03SCM17×123.52810.17422410.538.6
TFU04SCM20×1273212.39422812.559.4
TFU05SCM25×1.5333814.210523415.380.8
TFU06SCM30×1.5404514.310524115.397.0
TFU07SCM35×1.5475216.512524817.3137.8
TFU08SCM40×1.5525817.61362.55318.3171.4
TFU09SCM45×1.5596519.71562.56020.3224.5
TFU10SCM50×1.5547020.81662.56521.3266.8

使用注意事項

外牙的建議螺牙精度為4h(ISO規格)。請於外牙的螺牙前端進行倒角加工。(C相當於1個螺距)請於外牙的倒角部及螺牙部是在無毛邊及擠壓的狀態下使用。

外牙的建議螺牙精度為4h(ISO規格)。
請於外牙的螺牙前端進行倒角加工。(C相當於1個螺距)
請於外牙的倒角部及螺牙部是在無毛邊及擠壓的狀態下使用。

鎖入及旋鬆時請使用潤滑劑。(軸為低硬度時請特別使用潤滑性高的產品)

鎖入及旋鬆時請使用潤滑劑。(軸為低硬度時請特別使用潤滑性高的產品)

為充分發揮功能,請將外牙突出摩擦環達2個螺距以上。

為充分發揮功能,請將外牙突出摩擦環達2個螺距以上。

不可使用氣動扳手。

不可使用氣動扳手。

若軸的螺牙部經機械加工(鍵槽等),則無法使用。

若軸的螺牙部經機械加工(鍵槽等),則無法使用。

不可由摩擦環側鎖入。

不可由摩擦環側鎖入。

摩擦環以及夾鉗部發生異常變形時請停止使用。

摩擦環以及夾鉗部發生異常變形時請停止使用。

在嚴苛條下使用時,請先洽詢本公司。

在嚴苛條下使用時,請先洽詢本公司。

預置扭矩

※ 所謂預置扭矩,是指透過摩擦環作用於軸螺牙而產生的摩擦扭矩。
※下方圖表為使用潤滑劑時的參考值。

鎖入最大值

鎖入最大值

旋鬆最小值

旋鬆最小值

TWIN FU-NUT安裝步驟

確認軸的螺牙部前端經倒角加工(C相當於1個螺距)後填充潤滑劑。

確認軸的螺牙部前端經倒角加工(C相當於1個螺距)後填充潤滑劑。

用手鎖入,直到摩擦環接觸軸的螺牙部前端。

用手鎖入,直到摩擦環接觸軸的螺牙部前端。

確認摩擦環接觸到外牙。

確認摩擦環接觸到外牙。

「 使用FINE U-NUT」專用鎖緊工具。※ 也可用鉤形扳手。

「 使用FINE U-NUT」專用鎖緊工具。
※也可用鉤形扳手。

按住棘輪扳手的軸部,緩緩旋轉鎖緊。

按住棘輪扳手的軸部,緩緩旋轉鎖緊。

確認軸承的內輪與「TWIN FU-NUT」的座面是否密合,以及外牙的螺牙部突出摩擦環達2個螺距以上。

確認軸承的內輪與「TWIN FU-NUT」的座面是否密合,以及外牙的螺牙部突出摩擦環達2個螺距以上。

開發秘辛

 

富士精密開發出業界首創的TWIN FU-NUT作為預置扭矩型的精密鎖緊螺帽。本產品為FINE U-NUT,且軸不需鍵槽加工。
TWIN FU-NUT作為精密鎖緊螺帽,是追求「螺牙精度」、「面振動精度」、「防鬆脫性能」的劃時代軸承鎖緊螺帽。

型號
TFU02SC-15-S45C
TFU03SC-17-S45C
TFU04SC-20-S45C
TFU05SC-25-S45C
TFU06SC-30-S45C
TFU07SC-35-S45C
TFU08SC-40-S45C
TFU09SC-45-S45C
TFU10SC-50-S45C
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 螺距(p)
4天~ M151
4天~ M171
4天~ M201
4天~ M251.5
4天~ M301.5
4天~ M351.5
4天~ M401.5
4天~ M451.5
6天~ M501.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 鎖緊螺母 形狀 圓形 材質
表面處理 磷酸鋅表面處理 螺牙種類 公制(細螺牙)螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767