(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

新橙標V型皮帶 LB型

新橙標V型皮帶 LB型

【特長】
・本皮帶與一般工業用皮帶相比,是為了可承受如巨大衝擊、皮帶輪徑小造成反向彎曲,或在高溫下使用等苛刻的使用條件所設計的薄型皮帶。
・與一般工業用皮帶相比,耐熱性、耐繞曲性、耐龜裂性皆更優異。
【用途】
・特別適用於農業機械。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

橙標V型皮帶 LB型:相關圖像

 

型號
LB20
LB21
LB22
LB23
LB24
LB25
LB26
LB27
LB28
LB29
LB30
LB31
LB32
LB33
LB34
LB35
LB36
LB37
LB38
LB39
LB40
LB41
LB42
LB43
LB44
LB45
LB46
LB48
LB49
LB50
LB51
LB52
LB53
LB54
LB55
LB56
LB57
LB58
LB59
LB60
LB61
LB62
LB63
LB64
LB65
LB66
LB67
LB68
LB69
LB70
LB71
LB72
LB73
LB74
LB75
LB76
LB77
LB78
LB79
LB80
型號數量折扣標準
出貨日
有効周長
(mm)
皮帶長度
(英吋)
7天~ 50820
7天~ 53321
8天~ 55922
8天~ 58423
8天~ 61024
8天~ 63525
8天~ 66026
8天~ 68627
4天~ 71128
8天~ 73729
7天~ 76230
4天~ 78731
7天~ 81332
5天~ 83833
5天~ 86434
5天~ 88935
5天~ 91436
5天~ 94037
4天~ 96538
5天~ 99139
5天~ 101640
5天~ 104141
4天~ 106742
7天~ 109243
5天~ 111844
5天~ 114345
4天~ 116846
5天~ 121948
22天~ 124549
5天~ 127050
7天~ 129551
6天~ 132152
8天~ 134653
4天~ 137254
6天~ 139755
5天~ 142256
5天~ 144857
6天~ 147358
7天~ 149959
4天~ 152460
7天~ 154961
7天~ 157562
4天~ 160063
7天~ 162664
5天~ 165165
7天~ 167666
7天~ 170267
6天~ 172768
22天~ 175369
6天~ 177870
6天~ 180371
7天~ 182972
5天~ 185473
4天~ 188074
4天~ 190575
5天~ 193076
7天~ 195677
7天~ 198178
7天~ 200779
8天~ 203280

Loading...

基本資訊

皮帶形狀 LA・LB・LC 列数 1列 特性 耐屈曲 / 耐熱
付加機能 厚度(mm) 11

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767