(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
作為動力傳動的方法,最普及的皮帶。經濟實惠,且購買容易,更換也容易。
型號 |
---|
B16 |
B17 |
B18 |
B19 |
B20 |
B21 |
B22 |
B23 |
B24 |
B25 |
B26 |
B27 |
B28 |
B29 |
B30 |
B31 |
B32 |
B33 |
B34 |
B35 |
B36 |
B37 |
B38 |
B39 |
B40 |
B41 |
B42 |
B43 |
B44 |
B45 |
B46 |
B47 |
B48 |
B49 |
B50 |
B51 |
B52 |
B53 |
B54 |
B55 |
B56 |
B57 |
B58 |
B59 |
B60 |
B61 |
B62 |
B63 |
B64 |
B65 |
B66 |
B67 |
B68 |
B69 |
B70 |
B71 |
B72 |
B73 |
B74 |
B75 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 有効周長 (mm) | 皮帶長度 (英吋) | 編碼 |
---|---|---|---|---|---|
6天~ | 406 | 16 | - | ||
6天~ | 432 | 17 | - | ||
7天~ | 457 | 18 | - | ||
6天~ | 483 | 19 | - | ||
5天~ | 508 | 20 | - | ||
6天~ | 533 | 21 | - | ||
3天~ | 559 | 22 | - | ||
3天~ | 584 | 23 | - | ||
6天~ | 610 | 24 | - | ||
5天~ | 635 | 25 | - | ||
3天~ | 660 | 26 | - | ||
4天~ | 686 | 27 | - | ||
3天~ | 711 | 28 | - | ||
4天~ | 737 | 29 | - | ||
3天~ | 762 | 30 | 383-2414 | ||
4天~ | 787 | 31 | 383-2422 | ||
3天~ | 813 | 32 | 383-2431 | ||
3天~ | 838 | 33 | 383-2449 | ||
3天~ | 864 | 34 | 383-2457 | ||
4天~ | 889 | 35 | 383-2465 | ||
3天~ | 914 | 36 | 383-2473 | ||
3天~ | 940 | 37 | 383-2481 | ||
3天~ | 965 | 38 | 383-2490 | ||
4天~ | 991 | 39 | 383-2503 | ||
3天~ | 1016 | 40 | 383-2511 | ||
3天~ | 1041 | 41 | 383-2520 | ||
3天~ | 1067 | 42 | 383-2538 | ||
3天~ | 1092 | 43 | 383-2546 | ||
3天~ | 1118 | 44 | 383-2554 | ||
3天~ | 1143 | 45 | 383-2562 | ||
3天~ | 1168 | 46 | 383-2571 | ||
4天~ | 1194 | 47 | 383-2589 | ||
3天~ | 1219 | 48 | 383-2597 | ||
3天~ | 1245 | 49 | 383-2601 | ||
3天~ | 1270 | 50 | 383-2619 | ||
4天~ | 1295 | 51 | 383-2627 | ||
4天~ | 1321 | 52 | 383-2635 | ||
4天~ | 1346 | 53 | 383-2643 | ||
4天~ | 1372 | 54 | 383-2651 | ||
4天~ | 1397 | 55 | 383-2660 | ||
3天~ | 1422 | 56 | 383-2678 | ||
3天~ | 1448 | 57 | 383-2686 | ||
3天~ | 1473 | 58 | 383-2694 | ||
3天~ | 1499 | 59 | 383-2708 | ||
3天~ | 1524 | 60 | 383-2716 | ||
3天~ | 1549 | 61 | 383-2724 | ||
3天~ | 1575 | 62 | 383-2732 | ||
3天~ | 1600 | 63 | 383-2741 | ||
3天~ | 1626 | 64 | 383-2759 | ||
3天~ | 1651 | 65 | 383-2767 | ||
3天~ | 1676 | 66 | 383-2775 | ||
3天~ | 1702 | 67 | 383-2783 | ||
3天~ | 1727 | 68 | 383-2791 | ||
3天~ | 1753 | 69 | 383-2805 | ||
3天~ | 1778 | 70 | 383-2813 | ||
3天~ | 1803 | 71 | 383-2821 | ||
3天~ | 1829 | 72 | 383-2830 | ||
4天~ | 1854 | 73 | 383-2848 | ||
3天~ | 1880 | 74 | 383-2856 | ||
3天~ | 1905 | 75 | 383-2864 |
Loading...
皮帶形狀 | B | 列数 | 1列 | 特性 | 耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 |
---|---|---|---|---|---|
付加機能 | 無 | 厚度(mm) | 11 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策