(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標準V型皮帶 A型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

標準V型皮帶 A型:相關圖像

 

標準V型皮帶 A型:相關圖像

型號
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
型號數量折扣標準
出貨日
有効周長
(mm)
皮帶長度
(英吋)
編碼
6天~ 33013-
6天~ 35614-
4天~ 38115-
4天~ 40616-
5天~ 43217-
4天~ 45718-
5天~ 48319-
4天~ 50820383-1426
4天~ 53321383-1434
4天~ 55922383-1442
4天~ 58423383-1451
4天~ 61024383-1469
4天~ 63525383-1477
4天~ 66026383-1485
4天~ 68627383-1493
4天~ 71128383-1507
4天~ 73729383-1515
4天~ 76230383-1523
4天~ 78731383-1531
4天~ 81332383-1540
4天~ 83833383-1558
4天~ 86434383-1566
4天~ 88935383-1574
4天~ 91436383-1582
4天~ 94037383-1591
4天~ 96538383-1604
4天~ 99139383-1612
4天~ 101640383-1621
4天~ 104141383-1639
4天~ 106742383-1647
4天~ 109243383-1655
4天~ 111844383-1663
4天~ 114345383-1671
4天~ 116846383-1680
4天~ 119447383-1698
4天~ 121948383-1701
4天~ 124549383-1710
4天~ 127050383-1728
4天~ 129551383-1736
4天~ 132152383-1744
4天~ 134653383-1752
4天~ 137254383-1761
4天~ 139755383-1779
4天~ 142256383-1787
4天~ 144857383-1795
4天~ 147358383-1809
5天~ 149959383-1817
4天~ 152460383-1825
4天~ 164961383-1833
4天~ 157562383-1841
4天~ 160063383-1850
4天~ 162664383-1868
5天~ 165165383-1876
4天~ 167666383-1884
4天~ 170267383-1892
4天~ 172768383-1906
4天~ 175369383-1914
4天~ 177870383-1922
4天~ 180371383-1931
4天~ 182972383-1949

Loading...

 

基本資訊

皮帶形狀 A 列数 1列 特性 耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止
付加機能 厚度(mm) 9

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767