(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
繞曲性優異的V型皮帶。
因彎曲而造成的動力損失較少,具節能效果。
【特長】
・可降低消耗電力。
・可使用既有的皮帶輪。
・完成更精巧的設計。
・可減少更換次數。
・根據用途,有低銳邊齒型與包布齒型2種類型可供選擇。
・齒型是在低銳邊皮帶的底面切出波浪狀缺口,容易彎曲的產品。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 有効周長 (mm) | 皮帶長度 (英吋) |
---|---|---|---|---|
8天~ | 508 | 20 | ||
6天~ | 533 | 21 | ||
44天~ | 559 | 22 | ||
8天~ | 584 | 23 | ||
7天~ | 610 | 24 | ||
7天~ | 635 | 25 | ||
7天~ | 660 | 26 | ||
9天~ | 686 | 27 | ||
64天~ | 711 | 28 | ||
6天~ | 737 | 29 | ||
4天~ | 762 | 30 | ||
7天~ | 787 | 31 | ||
7天~ | 813 | 32 | ||
7天~ | 864 | 34 | ||
6天~ | 889 | 35 | ||
9天~ | 914 | 36 | ||
7天~ | 940 | 37 | ||
8天~ | 965 | 38 | ||
6天~ | 991 | 39 | ||
6天~ | 1016 | 40 | ||
9天~ | 1041 | 41 | ||
5天~ | 1067 | 42 | ||
8天~ | 1092 | 43 | ||
6天~ | 1118 | 44 | ||
7天~ | 1143 | 45 | ||
9天~ | 1168 | 46 | ||
8天~ | 1194 | 47 | ||
8天~ | 1219 | 48 | ||
7天~ | 1245 | 49 | ||
8天~ | 1270 | 50 | ||
7天~ | 1346 | 53 | ||
9天~ | 1372 | 54 | ||
9天~ | 1422 | 56 | ||
9天~ | 1448 | 57 | ||
7天~ | 1473 | 58 | ||
9天~ | 1499 | 59 | ||
6天~ | 1524 | 60 | ||
9天~ | 1549 | 61 | ||
9天~ | 1575 | 62 | ||
8天~ | 1600 | 63 | ||
8天~ | 1626 | 64 | ||
7天~ | 1651 | 65 | ||
9天~ | 1676 | 66 | ||
7天~ | 1702 | 67 | ||
9天~ | 1727 | 68 | ||
8天~ | 1753 | 69 | ||
7天~ | 1778 | 70 | ||
6天~ | 1803 | 71 | ||
8天~ | 1829 | 72 | ||
7天~ | 1854 | 73 | ||
9天~ | 1880 | 74 | ||
9天~ | 1905 | 75 | ||
9天~ | 1930 | 76 | ||
9天~ | 1956 | 77 | ||
9天~ | 1981 | 78 | ||
8天~ | 2007 | 79 | ||
8天~ | 2032 | 80 | ||
71天~ | 2057 | 81 | ||
9天~ | 2083 | 82 | ||
8天~ | 2108 | 83 |
Loading...
皮帶形狀 | AX | 列数 | 1列 | 特性 | 耐屈曲 |
---|---|---|---|---|---|
付加機能 | 無 | 厚度(mm) | 9 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策