(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

e-POWER WEDGE 5V型

e-POWER WEDGE 5V型

【特長】
・獨特的窄寬度形狀、可發揮節源效果的V型皮帶。
・為齒型,繞曲性優異可減少消耗電力。
・無需專用皮帶輪,更換既有皮帶輪上的皮帶即可減少消耗電力。

(i)請注意

  • 部分產品由於原材料短缺,導致長交期,還請見諒。實際交期請以詢價為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EP5V-1000
EP5V-1060
EP5V-1120
EP5V-1180
EP5V-1250
EP5V-1320
EP5V-1400
EP5V-1500
EP5V-1600
EP5V-1700
EP5V-500
EP5V-530
EP5V-560
EP5V-600
EP5V-630
EP5V-670
EP5V-710
EP5V-750
EP5V-800
EP5V-850
EP5V-900
EP5V-950
型號數量折扣標準
出貨日
有効周長
(mm)
皮帶長度
(英吋)
6天~ 2540100
6天~ 2692106
6天~ 2845112
6天~ 2997118
6天~ 3175125
6天~ 3353132
6天~ 3556140
6天~ 3810150
6天~ 4064160
6天~ 4318170
6天~ 127050
6天~ 134653
6天~ 142256
6天~ 152460
6天~ 160063
6天~ 170267
6天~ 180371
6天~ 190575
6天~ 203280
6天~ 215985
6天~ 228690
6天~ 241395

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶形狀 5V 列数 1列 特性 耐屈曲 / 耐熱
付加機能 厚度(mm) 13.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767