(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

e-POWER WEDGE 3V型

e-POWER WEDGE 3V型

【特長】
・獨特的窄寬度形狀、可發揮節源效果的V型皮帶。
・為齒型,繞曲性優異可減少消耗電力。
・無需專用皮帶輪,更換既有皮帶輪的皮帶即可減少消耗電力。

(i)請注意

  • 部分產品由於原材料短缺,導致長交期,還請見諒。實際交期請以詢價為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INDEX

 

e-POWER WEDGE 3V型規格

  • 為齒型,繞曲性優異。
  • 與既有的MAXSTAR楔型皮帶相比,因彎曲而造成的動力損失較少,具節能效果。
  • 使用溫度極限:-30~+90℃
  • 電阻值:6MΩ以下
包布型 構造圖

包布型 構造圖

(1)蓋布
富伸縮性,可輕鬆對應皮帶旋轉時的伸縮,對磨耗具強大耐力。
(2)芯線
皮帶強力、動力傳導的中心部分。為充分滿足此任務,使用高抗張力且伸展度小,高耐繞曲疲勞的芯線。
(3)V芯線橡膠
使用高負荷時變型情況少、高繞曲性的複合橡膠,耐久性優異。

楔型是在楔型皮帶的底面切出橫向的缺口,容易彎曲的產品。

楔型是在楔型皮帶的底面切出橫向的缺口,容易彎曲的產品。

 

為了安全使用產品

使用產品時,請仔細閱讀型錄、設計資料,同時請充分注意以下項目,並正確使用。

用途、使用目的

  • 若預期切斷皮帶將使裝置空轉、自走或停止,而導致人員傷亡或重大事故時,請務必另外設定安全裝置。
  • 請勿將皮帶作為吊具、牽引具使用。
  • 若預期皮帶傳導裝置所發生靜電可能引起火災或控制設備的誤動作時,請使用防靜電型的皮帶,同時在裝置側設置除電機構。
  • 請勿將皮帶用於作為絕緣體使用。絕緣特性依皮帶種類而有所不同,請洽詢本公司。
  • 皮帶直接接觸食品時,請使用符合食品衛生法的皮帶。
  • 請勿對皮帶進行追加工。恐有皮帶品質、性能受損的疑慮。

功能、性能

  • 使用時請勿超出在各種皮帶的型錄、設計資料等中所記載的適用及容許範圍。恐造成過早破損。
  • 水、油、科學藥品、油漆、粉塵等附著於皮帶或皮帶輪時,將造成傳導力降低、過早破損。

保管、輸送

  • 較重的皮帶請使用不會傾倒、滾動的適當治具或止動器加以保管。
  • 搬運、使用較重的皮帶或皮帶輪時,請使用符合重量的搬運器具、裝置等。若用手抬起可能導致腰痛。
  • 請勿強硬彎折皮帶,或者將重物放置於皮帶上方輸送或保管。否則皮帶將產生凹痕或傷痕而過早破損。
  • 請將皮帶保管於溫度-10~+40℃且濕度較低的場所。此外,請避免陽光直射保管中的皮帶。

皮帶使用時的注意事項

皮帶的保管

皮帶的保管

皮帶的保管

  1. 1.請保管於低濕、低溫、無日光直射的場所。
  2. 2.請避免受到油或蒸氣飛濺。
  3. 3.請避免將皮帶直接放在地面或地板上,請掛在層架或牆壁上保管。
  4. 4.請避免以堆疊或大幅彎折的狀態保管皮帶,以免皮帶出現凹痕。

關於皮帶的更換

皮帶的拆卸方法

拆卸方法步驟1:請關閉電源開關、斷路器。

拆卸方法步驟1:請關閉電源開關、斷路器。
拆卸皮帶或皮帶輪或檢查保養時,請務必切斷電源並確認機械處於完全停止狀態後,再進行作業。(檢查保養或安裝、拆卸皮帶時,請穿戴手套等安全護具進行作業。)

拆卸方法步驟2:請鬆開螺栓。

拆卸方法步驟2:請鬆開螺栓。

拆卸方法步驟3:請先縮小軸間距離,使皮帶充分鬆弛後,再進行拆卸。

拆卸方法步驟3:請先縮小軸間距離,使皮帶充分鬆弛後,再進行拆卸。
拆卸皮帶時請勿勉強插入物品,使用馬達滑座鬆開軸間距離並留出餘量,再進行拆卸。使用張力皮帶輪的設備請先將其鬆開。

設備運轉時,手請勿靠近。

設備運轉時,手請勿靠近。
※手若捲進皮帶或皮帶輪可能造成重傷。

安裝皮帶時的注意事項

  1. 1.請注意,嵌入皮帶時,請勿讓皮帶或皮帶輪附著油。
  2. 2.請進行皮帶的張力調整。
  3. 3.皮帶進行定期檢查、張力管理的同時,進行皮帶的外觀檢查,當故障達壽命判斷基準時,請務必更換。繞掛多條皮帶時,請全部同時更換。
  4. 4.請進行皮帶輪校準的檢查。若皮帶輪的校準不良可能造成皮帶壽命縮短。
  5. 5.更換皮帶時,請注意皮帶輪是否有磨耗、生鏽等情型。否則將造成過早破損。
  6. 6.嚴禁將V型皮帶斜向繞掛使用。
  7. 7.繞掛多條皮帶時,請確認皮帶輪的溝槽尺寸是否均勻一致。關於使用中的皮帶輪,請檢查皮帶輪溝槽是否磨耗。
  8. 8.繞掛多條皮帶時,請避免將新皮帶與舊皮帶合併使用。與舊皮帶合併使用,由於長度及對應力的伸展度不一致,將減少耐久力。

皮帶的安裝

皮帶的安裝

皮帶的安裝

  1. 1.皮帶行走時,請務必設置皮帶的安全蓋。但是,若完全密閉將妨礙散熱而減少皮帶的耐久力,因此請保持通風。此外,也須注意安全蓋的強度與依環境溫度造成的變型。
  2. 2.在皮帶及皮帶輪上,皆不須塗布皮帶蠟材。此外,請注意勿讓皮帶受到水、油、其他化學藥品等的噴濺。

皮帶的拉緊方法(張力調整)

拉緊方法步驟1:請先擴大軸間距離,再對皮帶施加拉伸。

拉緊方法步驟1:請先擴大軸間距離,再對皮帶施加拉伸。

拉緊方法步驟2:請旋轉皮帶輪,使皮帶服貼。

拉緊方法步驟2:請旋轉皮帶輪,使皮帶服貼。

拉緊方法步驟3:請測量張力。張力較低時,請重複步驟1與2。

拉緊方法步驟3:請測量張力。張力較低時,請重複步驟1與2。

注意事項:請勿強行將皮帶插入。

注意事項:請勿強行將皮帶插入。

皮帶重新張緊、皮帶更換參考

皮帶因行走造成張力降低。為預防因滑動造成破損,須調整皮帶張力。

皮帶因行走造成張力降低。為預防因滑動造成破損,須調整皮帶張力。

重新張緊示意圖

重新張緊示意圖

實際張力降低

實際張力降低

外觀故障的代表範例:若外觀故障惡化,須更換皮帶。

外觀故障的代表範例:若外觀故障惡化,須更換皮帶。
反向彎折確認龜裂/包布V型皮帶龜裂/低銳邊V型皮帶 齒缺損/蓋布磨耗(橡膠露出)/斷裂/偏磨耗

皮帶輪外觀限度

皮帶輪生鏽/皮帶輪表面粗糙度 Ra=6.3以下/皮帶輪的軸線偏心(皮帶的平行度)1/3°以下/皮帶輪磨耗 MAX0.8mm※/利用尺、線等測量校準
※請利用皮帶輪製造商的V皮帶輪溝槽測量儀等進行確認。

皮帶外觀上的壽命限度

包布V型皮帶的壽命限度/低銳邊V型皮帶的壽命限度

包布V型皮帶的壽命限度/低銳邊V型皮帶的壽命限度

更換時、試運轉前的檢查項目

  • 確認切斷電源。
  • 確認切斷斷路器。
  • 確認皮帶完全停止。
  • 確認皮帶外觀。
  • 確認皮帶張力狀態。
  • 確認皮帶輪的磨耗狀況。
  • 確認皮帶輪的軸線偏心。
  • 運轉中,手或身體嚴禁碰觸皮帶輪、皮帶。
 

V型皮帶的產品系列與特長

V型皮帶的產品體系

V型皮帶的產品體系

一般產業專用

MITSUBOSHI標準V型皮帶

MITSUBOSHI標準V型皮帶

  • 使用中伸展度與經時收縮度小,同時適合繞掛多條使用的自由設定型皮帶,皮帶預期壽命長。
  • 在全國各販售商店也備貨豐富、方便購買的皮帶。
  • 使用溫度極限:-40~+70℃
  • 電阻值:50MΩ以上
MITSUBOSHI紅標V型皮帶

MITSUBOSHI紅標V型皮帶

  • 芯線使用經高延展處理的高強力聚酯繩。適用於高馬力傳動,具有耐熱、耐油、阻燃、防靜電(電阻值符合美國RMA規格)等優異性能。
  • 保養困難時,紅標V型皮帶在苛刻的條件下也能發揮優異的耐久性。
  • 使用溫度極限:-30~+90℃
  • 電阻值:6MΩ以下
e-POWER V型皮帶(低銳邊齒型)

e-POWER V型皮帶(低銳邊齒型)

  • e-POWER為齒型,繞曲性優異。因此,與既有標準V型皮帶(包布型)相比,因彎曲而造成的動力損失較少,具節能效果。
  • 使用溫度極限:-30~+90℃
  • 電阻值:6MΩ以下
e-POWER V型皮帶(包布齒型)

e-POWER V型皮帶(包布齒型)

  • e-POWER為齒型,繞曲性優異。因此,與既有標準V型皮帶(包布型)相比,因彎曲而造成的動力損失較少,具節能效果。
  • 使用溫度極限:-30~+90℃
  • 電阻值:6MΩ以下
MAXSTAR楔型皮帶

MAXSTAR楔型皮帶

  • 上寬比V型皮帶更窄,因皮帶自身重量減輕,芯線的張力均勻化,可加強楔型效果,增強抓握力。
  • 強度、耐久性、防靜電(電阻值符合美國RMA規格)性能優異。
  • 使用溫度極限:-30~+90℃
  • 電阻值:6MΩ以下
MITSUBOSHI新橙標V型皮帶

MITSUBOSHI新橙標V型皮帶

  • 特別適用於農業機械。
  • 與一般工業用皮帶相比,是為了可承受如巨大衝擊、皮帶輪徑小造成反向彎曲,或在高溫下使用等苛刻的使用條件所設計的薄型皮帶。
  • 耐熱性、耐繞曲性、耐龜裂性皆優異。
  • 設計時請另外洽詢本公司。
  • 使用溫度極限:-30~+90℃
  • 電阻值:6MΩ以下
SUPER AG-X

SUPER AG-X

  • 蓋布使用了抗彎曲或應變的特殊織布,且耐磨耗性優異。
  • 擁有比既有橙標規格更高的耐衝擊性和耐龜裂性,即使在嚴苛的條件下也可發揮優異的耐久性。
  • 設計時請另外洽詢本公司。
  • 使用溫度極限-30~+90℃
  • 電阻值:6MΩ以下
 
 
型號
EP3V-335
EP3V-355
EP3V-400
EP3V-425
EP3V-450
EP3V-560
EP3V-600
EP3V-670
EP3V-710
EP3V-750
型號數量折扣標準
出貨日
有効周長
(mm)
皮帶長度
(英吋)
4天~ 85133.5
5天~ 90235.5
11天~ 101640
7天~ 108042.5
5天~ 114345
5天~ 142256
4天~ 152460
11天~ 170267
4天~ 180371
10天~ 190575

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

皮帶形狀 3V 列数 1列 特性 耐屈曲 / 耐熱
付加機能 厚度(mm) 8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767