(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HYPERFLEX聯軸器 MT型

HYPERFLEX聯軸器 MT型

具有小型且傳導扭矩較大的壓縮應力型MT型,與利用彈性橡膠剪切應力的MH型。
【特長】
・MT型:
小型且傳導扭矩較大,可用於各種用途。
安裝簡單,且免保養。
標準品備有耐油、耐磨耗性優異的優力膠彈性體。
・MH型:
可撓性較大,緩和衝擊性能優異。
可作為扭矩限器使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MT-60G
MT-70G
MT-85G
MT-85U
MT-100G
MT-100U
MT-125G
MT-125U
MT-140G
MT-140U
MT-170G
MT-170U
MT-185G
MT-185U
MT-200G
MT-200U
MT-225G
MT-225U
MTG-60
MTG-70
MTG-85
MTG-100
MTG-125
MTG-140
MTG-170
MTG-185
MTG-200
MTG-225
MTU-60
MTU-70
MTU-85
MTU-100
MTU-125
MTU-140
MTU-170
MTU-185
MTU-200
MTU-225
型號數量折扣標準
出貨日
常用最大扭矩範圍
(N・m)
外徑A
(φ)
全長W
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
分類 常用最大扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
彈性體材質 適用接頭
9天 ----維修品--[含碳樹脂] 橡膠MTG-60
5天 ----維修品--[含碳樹脂] 橡膠MTG-70
8天 ----維修品--[含碳樹脂] 橡膠MTG-85
10天~ ----維修品--優力膠MTU-85
9天 ----維修品--[含碳樹脂] 橡膠MTG-100
10天~ ----維修品--優力膠MTU-100
9天 ----維修品--[含碳樹脂] 橡膠MTG-125
9天~ ----維修品--優力膠MTU-125
8天 ----維修品--[含碳樹脂] 橡膠MTG-140
9天~ ----維修品--優力膠MTU-140
9天 ----維修品--[含碳樹脂] 橡膠MTG-170
10天~ ----維修品--優力膠MTU-170
10天~ ----維修品--[含碳樹脂] 橡膠MTG-185
10天~ ----維修品--優力膠MTU-185
10天~ ----維修品--[含碳樹脂] 橡膠MTG-200
10天~ ----維修品--優力膠MTU-200
10天~ ----維修品--[含碳樹脂] 橡膠MTG-225
10天~ ----維修品--優力膠MTU-225
9天 5.01~10.0060724001~10000聯軸器本體9.816000[含碳樹脂] 橡膠-
9天 10.01~20.0070754001~10000聯軸器本體15.76000[含碳樹脂] 橡膠-
9天 20.01~50.00-1014001~10000聯軸器本體34.35500[含碳樹脂] 橡膠-
9天 50.01~100.001001154001~10000聯軸器本體53.95500[含碳樹脂] 橡膠-
9天 100~500未満1251474001~10000聯軸器本體1184400[含碳樹脂] 橡膠-
9天 100~500未満1401604001~10000聯軸器本體1574200[含碳樹脂] 橡膠-
9天 100~500未満1701762001~4000聯軸器本體3143800[含碳樹脂] 橡膠-
10天~ 100~500未満1851932001~4000聯軸器本體4413800[含碳樹脂] 橡膠-
10天~ 500~低於10002002172001~4000聯軸器本體6373600[含碳樹脂] 橡膠-
10天~ 500~低於10002252382001~4000聯軸器本體9803600[含碳樹脂] 橡膠-
10天~ 10.01~20.0060724001~10000聯軸器本體14.76000優力膠-
10天~ 20.01~50.0070754001~10000聯軸器本體24.56000優力膠-
10天~ 20.01~50.00-1014001~10000聯軸器本體495500優力膠-
10天~ 50.01~100.001001154001~10000聯軸器本體78.55500優力膠-
10天~ 100~500未満1251474001~10000聯軸器本體1964400優力膠-
10天~ 100~500未満1401604001~10000聯軸器本體2454200優力膠-
10天~ 100~500未満1701762001~4000聯軸器本體4413800優力膠-
10天~ 500~低於10001851932001~4000聯軸器本體5883800優力膠-
10天~ 500~低於10002002172001~4000聯軸器本體8833600優力膠-
10天~ 1000~5000未満2252382001~4000聯軸器本體13703600優力膠-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 十字滑塊型 容許錯位

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767