(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋁合金製,輕量且設計感優異的拔插鉸鏈。
【特長】
・滑動部和軸端部包覆樹脂,因此可防止金屬相互接觸而造成的磨損和金屬粉末飛散。
・可將門板輕鬆吊起裝入,因此施工性優異。
・旋轉軸附肋緣構造,在拆卸門板時旋轉軸不易脫落。
【用途】
・最適合半導體製造相關產業、鋁擠型和宅等設施。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AS-HG-AL-NL3030 |
AS-HG-AL-NL3040 |
AS-HG-AL-NL4020 |
AS-HG-AL-NR3020 |
AS-HG-AL-NR3030 |
AS-HG-AL-NR3040 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 寬度 (mm) | 開啟方向 |
---|---|---|---|---|---|
19天 | 10 | 50 | 左開 | ||
19天 | - | 57 | 左開 | ||
19天 | 10 | 50 | 左開 | ||
19天 | - | 43 | 右開 | ||
19天 | 10 | 50 | 右開 | ||
19天 | - | 57 | 右開 |
Loading...
本體種類 | 拔插鉸鏈 | 長度(mm) | 63 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁合金 | 附加功能 | 無 | 安裝方法 | 螺絲固定 |
本體表面處理 | 陽極處理 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策