(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
符合SEMI規格的把手(SEMIS8-0308)
【特長】
・本體為透明,因此安裝於壓克力等透明材料時也無損設計
・形狀即使戴著手套也能輕鬆抓握
・使用無鉛聚氯乙烯樹脂(PVC)製成,耐候性和耐藥品性優異
【用途】
・最適合用於壓克力等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手種類 | 表面安裝型 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 聚氯乙烯樹脂(PVC) | 附加功能 | 無 | 安裝方式 | 圓孔 |
握柄截面形狀 | 其他 | 顏色 | 透明 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策