(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鎖緊螺絲2級【包裝數為1~100】

鎖緊螺絲2級

由1級(內六角止迴螺絲)的上方鎖緊,發揮防鬆脫作用。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ds螺牙谷徑TB
M12 P1.510.37666
M14 P1.512.37668
M16 P1.514.37688
M18 P1.516.376810
M20 P1.518.376810
M22 P1.520.3761014
M24 P1.522.3761014
M26 P1.524.3761017
M27 P1.525.3761017
M28 P1.526.3761017
M30 P1.528.3761017
M32 P1.530.3761017
M33 P1.531.3761017
M34 P1.532.3761017
M36 P1.534.3761522
M38 P1.536.3761522
M40 P1.538.3761522
M45 P1.543.3761522
M50 P1.548.3762022
M56 P1.554.3762022
M68 P1.566.3762022
型號
SSHH0-ST-M12-6
SSHH0-ST-M16-8
SSHH0-ST-M18-8
SSHH0-ST-M20-8
SSHH0-ST-M22-10
SSHH0-ST-M24-10
SSHH0-ST-M27-10
SSHH0-ST-M33-10
SSHH0-ST-M36-15
SSHH0-ST-M38-15
SSHH0-ST-M40-15
SSHH0-ST-M45-15
SSHH0-ST-M50-20
SSHH0-ST-M56-20
SSHH0-ST-M68-20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 販售單位
4天~ 126散裝(可購買一個)
4天~ 168散裝(可購買一個)
4天~ 188散裝(可購買一個)

包裝數為100

4天~ 208盒・包裝

包裝數為50

4天~ 2210盒・包裝

包裝數為50

5天~ 2410盒・包裝

包裝數為50

4天~ 2710盒・包裝

包裝數為50

4天~ 3310盒・包裝
4天~ 3615散裝(可購買一個)
4天~ 3815散裝(可購買一個)
4天~ 4015散裝(可購買一個)
4天~ 4515散裝(可購買一個)
4天~ 5020散裝(可購買一個)
4天~ 5620散裝(可購買一個)
4天~ 6820散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 材質
表面處理 黑色氧化膜 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
尺寸 螺距 1.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767