(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼/SUS316L/不鏽鋼。
【表面處理】素材/鉻酸鹽/鍍白鋅/黑色氧化膜。
尺寸圖
內四角頭(SH型)螺塞尺寸、精度(單位:mm)
公稱及螺牙數 | R1/8-28 | R1/4-19 | R3/8-19 | R1/2-14 | R3/4-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準外徑 | 外徑 d | 9.728 | 13.157 | 16.662 | 20.955 | 26.441 | |||||
有效徑d2 | 9.147 | 12.301 | 15.806 | 19.793 | 25.279 | ||||||
位置a | 3.97±0.91 | 6.01±1.34 | 6.35±1.34 | 8.16±1.81 | 9.53±1.81 | ||||||
B | 7 | 0 -0.2 | 9 | 0 -0.2 | 12 | 0 -0.25 | 14 | 0 -0.25 | 17 | 0 -0.25 | |
C(最小) | 8.5 | 11.0 | 14.7 | 17.2 | 22.0 | ||||||
l | 15±0.4 | 19±0.4 | 21±0.4 | 25±0.5 | 29±1 | ||||||
m(最小) | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | ||||||
n | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | ||||||
K(約) | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(R) | 長度 (mm) | 材質 | 表面處理 | 螺牙部乾式密封 | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 1 | 20 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1/2 | 15 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1/4 | 11 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1/8 | 8 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 2 | 24 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 3/4 | 17 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 3/8 | 12 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為20 | 12天~ | 1 | 20 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鉻酸鹽 | 無 | 盒・包裝 | ||
3天~ | 1/2 | 15 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鉻酸鹽 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1/4 | 11 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鉻酸鹽 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1/8 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鉻酸鹽 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為25 | 12天~ | 3/4 | 17 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鉻酸鹽 | 無 | 盒・包裝 | ||
3天~ | 3/8 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鉻酸鹽 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為100 | 3天~ | 3/8 | 12 | [鋼] 鋼 | 黒色酸化被膜 | 有 | 盒・包裝 | ||
包裝數為20 | 12天~ | 1 | 20 | [鋼] 鋼 | [鍍白鋅] 白鋅 | 無 | 盒・包裝 | ||
3天~ | 1/2 | 15 | [鋼] 鋼 | [鍍白鋅] 白鋅 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1/4 | 11 | [鋼] 鋼 | [鍍白鋅] 白鋅 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1/8 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍白鋅] 白鋅 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 3/4 | 17 | [鋼] 鋼 | [鍍白鋅] 白鋅 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 3/8 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍白鋅] 白鋅 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1 1/2 | 15 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1/2 | 15 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1/4 | 11 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 1/8 | 8 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 3/4 | 17 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 3/8 | 12 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 素材 | 無 | 散裝(可購買一個) |
Loading...
形狀 | 附方頭 | 安裝孔形狀 | 無螺牙孔 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策