(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

梅花螺絲孔極低頭螺栓【包裝數為1~1,000】

梅花螺絲孔極低頭螺栓

【詳細形狀】極低頭。
【安裝孔形狀】梅花螺絲孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】RENY。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【附加形狀】標準。
【用途】標準/防脫落。
【樹脂材質】RENY(高強度尼龍)。
【顏色】黑色。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6。
【長度L(mm)】6/8/10/12/16/20/25/30/40。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺絲公稱
d
M3M4M5M6
螺距0.50.70.81
D×H6×1.38×1.59×1.510×1.5
孔編號8101520
型號
CSXELH-RENY-M3-6
CSXELH-RENY-M3-8
CSXELH-RENY-M3-10
CSXELH-RENY-M3-16
CSXELH-RENY-M3-20
CSXELH-RENY-M4-6
CSXELH-RENY-M4-8
CSXELH-RENY-M4-10
CSXELH-RENY-M4-12
CSXELH-RENY-M4-16
CSXELH-RENY-M4-20
CSXELH-RENY-M4-25
CSXELH-RENY-M5-6
CSXELH-RENY-M5-8
CSXELH-RENY-M5-10
CSXELH-RENY-M5-12
CSXELH-RENY-M5-16
CSXELH-RENY-M5-20
CSXELH-RENY-M5-25
CSXELH-RENY-M5-30
CSXELH-RENY-M6-10
CSXELH-RENY-M6-12
CSXELH-RENY-M6-20
CSXELH-RENY-M6-25
CSXELH-RENY-M6-30
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
販售單位
4天~ 360.5散裝(可購買一個)
4天~ 380.5散裝(可購買一個)
4天~ 3100.5散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

13天~ 3160.5盒・包裝

包裝數為1,000

13天~ 3200.5盒・包裝

包裝數為1,000

13天~ 460.7盒・包裝

包裝數為1,000

4天~ 480.7盒・包裝
4天~ 4100.7散裝(可購買一個)
4天~ 4120.7散裝(可購買一個)
4天~ 4160.7散裝(可購買一個)

包裝數為500

13天~ 4200.7盒・包裝

包裝數為500

13天~ 4250.7盒・包裝

包裝數為500

13天~ 560.8盒・包裝

包裝數為500

13天~ 580.8盒・包裝

包裝數為500

13天~ 5100.8盒・包裝

包裝數為500

13天~ 5120.8盒・包裝
4天~ 5160.8散裝(可購買一個)
4天~ 5200.8散裝(可購買一個)

包裝數為250

13天~ 5250.8盒・包裝

包裝數為250

13天~ 5300.8盒・包裝
4天~ 6101散裝(可購買一個)

包裝數為500

4天~ 6121盒・包裝
4天~ 6201散裝(可購買一個)
4天~ 6251散裝(可購買一個)
4天~ 6301散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 極低頭 安裝孔形狀 梅花螺絲孔 基本形狀 標準(圓)
材質 RENY 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 / 防脫落 樹脂材質 RENY(高強度尼龍) 顏色 黒色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767