(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【詳細形狀】標準。
【安裝孔形狀】無。
【基本形狀】六角。
【材質】PVC。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【樹脂材質】PVC(氯乙烯)。
【顏色】灰。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12/16/20。
【長度L(mm)】10~95。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
螺絲公稱 (d) | 螺距 | B×H |
---|---|---|
M4 | 0.7 | 7×2.8 |
M5 | 0.8 | 8×3.5 |
M6 | 1 | 10×4 |
M8 | 1.25 | 13×5.5 |
M10 | 1.5 | 17×7 |
M12 | 1.75 | 19×8 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 販售單位 | 螺牙的種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 8 | 32 | 1.25 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 8 | 38 | 1.25 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 8 | 55 | 1.25 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 10 | 14 | 1.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 10 | 32 | 1.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 10 | 36 | 1.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 10 | 45 | 1.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 55 | 1.5 | 盒・包裝 | 半ねじ | ||
4天~ | 10 | 60 | 1.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 10 | 65 | 1.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 12 | 36 | 1.75 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 12 | 56 | 1.75 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 40 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 45 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 50 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 55 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 60 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 65 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 70 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 75 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 80 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 85 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 16 | 95 | 2 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 20 | 55 | 2.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 20 | 65 | 2.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 20 | 75 | 2.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 20 | 80 | 2.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 20 | 85 | 2.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 20 | 90 | 2.5 | 散裝(可購買一個) | 半ねじ | |||
4天~ | 4 | 15 | 0.7 | 散裝(可購買一個) | 全ねじ | |||
4天~ | 8 | 35 | 1.25 | 散裝(可購買一個) | 全ねじ | |||
4天~ | 10 | 15 | 1.5 | 散裝(可購買一個) | 全ねじ | |||
4天~ | 12 | 35 | 1.75 | 散裝(可購買一個) | 全ねじ | |||
4天~ | 12 | 50 | 1.75 | 散裝(可購買一個) | 全ねじ |
Loading...
詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 六角 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 氯乙烯 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 標準 |
用途 | 標準 | 樹脂材質 | PVC(氯乙烯) | 顏色 | 灰色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策