(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

自由長度(細螺紋)

自由長度(細螺紋)

自由長度螺栓又稱長螺牙或全螺牙,是沒有頭部的螺絲。
【特長】
・其他具有頭部的螺絲由於須在製造階段製造頭部,所以無法製造太長的螺牙部。
・自由長度螺栓可製造長達數公尺的產品。
【用途】
・最適合在使用前才能確定螺絲的長度、有頭部不方便等的情況。
・最適合兩側有螺帽也無礙、需要非常長的螺絲等情況。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

公尺長度 細螺紋 產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱
M
螺距全長
L
M8.01.01000
M10.01.25
M12.01.25
M16.01.5
M20.01.5
M22.01.5
M24.02.0
M30.02.0
M36.03.0
型號
ALNHMSC-ST-MS8-1000
ALNHMSC-ST-MS10-1000
ALNHMSC-ST-MS16-1000
ALNHMSC-ST-MS20-1000
ALNHMSC-ST-MS22-1000
ALNHMSC-ST-MS24-1000
ALNHMSC-ST-MS30-1000
ALNHMSC-ST-MS36-1000
ALNHMSC-STU-MS8-1000
ALNHMSC-STU-MS10-1000
ALNHMSC-STU-MS12-1000
ALNHMSC-STU-MS16-1000
ALNHMSC-STU-MS20-1000
ALNHMSC-STU-MS22-1000
ALNHMSC-SUS-MS8-1000
ALNHMSC-SUS-MS10-1000
ALNHMSC-SUS-MS12-1000
ALNHMSC-SUS-MS16-1000
ALNHMSC-SUS-MS20-1000
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理
4天~ 8[鋼] 鋼[無] 素材
4天~ 10[鋼] 鋼[無] 素材
4天~ 16[鋼] 鋼[無] 素材
4天~ 20[鋼] 鋼[無] 素材
4天~ 22[鋼] 鋼[無] 素材
4天~ 24[鋼] 鋼[無] 素材
4天~ 30[鋼] 鋼[無] 素材
4天~ 36[鋼] 鋼[無] 素材
4天~ 8[鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅
4天~ 10[鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅
4天~ 12[鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅
4天~ 16[鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅
4天~ 20[鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅
4天~ 22[鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅
4天~ 8[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無
4天~ 10[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無
4天~ 12[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無
4天~ 16[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無
4天~ 20[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

長度L/l/ℓ(mm) 1000 安裝孔形狀 基本形狀 全螺牙
螺紋牙頂種類 公制細螺紋 追加形狀 標準 販售單位 散裝(可購買一個)
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767