(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【安裝孔形狀】無。
【基本形狀】全螺牙。
【材質】鋼。
【螺牙種類】公制粗螺紋(左)。
【附加形狀】標準。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【用途】標準。
【螺絲公稱(M)】16/20/22/24。
【長度L(mm)】50~300。
【表面處理】素材/鍍白鋅。
尺寸圖
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 16 | 50 | [無] 素材 | ||
4天~ | 16 | 60 | [無] 素材 | ||
4天~ | 16 | 80 | [無] 素材 | ||
4天~ | 16 | 100 | [無] 素材 | ||
4天~ | 16 | 110 | [無] 素材 | ||
4天~ | 16 | 150 | [無] 素材 | ||
4天~ | 16 | 300 | [無] 素材 | ||
10天~ | 22 | 300 | [無] 素材 | ||
4天~ | 24 | 160 | [無] 素材 | ||
4天~ | 24 | 250 | [無] 素材 | ||
4天~ | 24 | 300 | [無] 素材 | ||
4天~ | 16 | 60 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 80 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 90 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 100 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 120 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 130 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 150 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 160 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
12天~ | 16 | 170 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 200 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 210 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 250 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 16 | 300 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 20 | 70 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 20 | 100 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 20 | 110 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 20 | 150 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 20 | 230 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 20 | 270 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 20 | 280 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 20 | 300 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 22 | 150 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 24 | 120 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 24 | 170 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 24 | 200 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 24 | 250 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | ||
4天~ | 24 | 300 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 |
型號 |
---|
Loading...
安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 全螺牙 | 材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋(左) | 追加形狀 | 標準 | 販售單位 | 散裝(可購買一個) |
用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策