(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

強度區分=10.9 六角螺栓(全螺牙)鋼製

FASTENING

強度區分=10.9 六角螺栓(全螺牙)鋼製

【特長】
・使用鉻釩鋼製成的高強度六角螺栓
【規格】
・材質:鋼

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HXNHFT10.9-ST-M8-100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

強度區分=10.9 六角螺栓(全螺牙) 尺寸圖

產品規格

材質:機械構造合金鋼鋼材 JIS G 4053 SCM 435
等級:零件等級A
表面處理:黑色氧化膜、電鍍鋅
螺絲:種類 普通公制螺絲(粗螺紋) JIS B 025,等級 6g(10.9) 5g6g(12.9)
電鍍螺絲的最大容許尺寸,以4h作為螺絲最大尺寸。

規格表

公稱直徑
(d)
KSez
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
M53.5±0.1580
-0.2
9.20.9
M64±0.25100
-0.6
11.51
M85.5130
-0.7
151.2
M107±0.31719.61.5
M128190
-0.8
21.92
M1492225.42
M16102427.72
M1812±0.352731.22.5
M20133034.62.5
M2214320
-1
372.5
M24153641.63
M27174147.33
M3019±0.44653.13.5
M33215057.73.5
M3623550
-1.2
63.54
M39256069.34
M422665754.5
M45287080.84.5
M48307586.55
型號
HXNHFT10.9-ST-M8-100
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

螺牙No.(M) 8 長度L/l/ℓ(mm) 100 螺距(mm) 1.25
螺牙種類 全螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
材質 SCM435(H) 表面處理 黑色氧化膜 螺牙峰種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 高強度
強度區分(鋼) 10.9

強度區分=10.9 六角螺栓(全螺牙)鋼製的型號HXNHFT10.9-ST-M8-100頁面。
記載關於型號HXNHFT10.9-ST-M8-100之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767