(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

六角螺栓全螺牙日規【包裝數為1~300】

六角螺栓全螺牙日規

【詳細形狀】標準。
【螺牙種類】韋氏粗螺紋。
【材質】鋼。
【前端形狀】平尾。
【用途】標準。
【螺絲公稱(inch)】5/16、3/8、1/2。
【長度L(mm)】16~150。
【表面處理】鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

(i)請注意

  • 鍍熔融鋅的鍍膜相當厚,請選擇相同塗層的對手件。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角螺栓 全螺牙 日規的尺寸圖
螺絲公稱(d)W  516W  38W  12W  58W  34W  78W 1"
頭部尺寸直徑(s)14172126323541
厚度(k)5.56911131719
型號
HXNHFTNK-ST3W-W3/8-20
HXNHFTNK-ST3W-W3/8-25
HXNHFTNK-ST3W-W3/8-32
HXNHFTNK-ST-W1/2-140
HXNHFTNK-ST-W1/2-150
HXNHFTNK-ST-W3/8-16
HXNHFTNK-ST-W3/8-18
HXNHFTNK-ST-W3/8-20
HXNHFTNK-ST-W3/8-25
HXNHFTNK-ST-W3/8-30
HXNHFTNK-ST-W3/8-32
HXNHFTNK-ST-W3/8-35
HXNHFTNK-ST-W3/8-38
HXNHFTNK-ST-W3/8-45
HXNHFTNK-ST-W3/8-50
HXNHFTNK-ST-W3/8-55
HXNHFTNK-ST-W3/8-60
HXNHFTNK-ST-W3/8-65
HXNHFTNK-ST-W3/8-70
HXNHFTNK-ST-W3/8-75
HXNHFTNK-ST-W3/8-90
HXNHFTNK-ST-W3/8-100
HXNHFTNK-ST-W5/16-16
HXNHFTNK-ST-W5/16-20
HXNHFTNK-ST-W5/16-25
HXNHFTNK-ST-W5/16-32
HXNHFTNK-ST-W5/16-38
HXNHFTNK-ST-W5/16-45
HXNHFTNK-ST-W5/16-50
HXNHFTNK-ST-W5/16-65
HXNHFTNK-STAY-W3/8-16
HXNHFTNK-STAY-W3/8-20
HXNHFTNK-STAY-W3/8-35
HXNHFTNK-STAY-W3/8-50
HXNHFTNK-STAY-W3/8-75
HXNHFTNK-STC-W3/8-16
HXNHFTNK-STC-W3/8-20
HXNHFTNK-STC-W3/8-25
HXNHFTNK-STC-W3/8-32
HXNHFTNK-STC-W3/8-35
HXNHFTNK-STC-W3/8-38
HXNHFTNK-STC-W3/8-45
HXNHFTNK-STC-W3/8-55
HXNHFTNK-STC-W3/8-60
HXNHFTNK-STC-W3/8-65
HXNHFTNK-STC-W3/8-70
HXNHFTNK-STC-W3/8-75
HXNHFTNK-STC-W3/8-90
HXNHFTNK-STC-W3/8-100
HXNHFTNK-STC-W5/16-16
HXNHFTNK-STC-W5/16-20
HXNHFTNK-STC-W5/16-25
HXNHFTNK-STC-W5/16-32
HXNHFTNK-STC-W5/16-38
HXNHFTNK-STC-W5/16-45
HXNHFTNK-STC-W5/16-50
HXNHFTNK-STC-W5/16-65
HXNHFTNK-STC-W5/16-75
HXNHFTNK-STCB-W3/8-16
HXNHFTNK-STCB-W3/8-20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱(inch) 長度L/l/ℓ(mm) 表面處理 販售單位

包裝數為200

4天~ 3/820[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)箱・袋

包裝數為200

4天~ 3/825[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/832[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)箱・袋
4天~ 1/2140[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 1/2150[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為200

4天~ 3/816[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為200

4天~ 3/818[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為200

4天~ 3/820[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為200

4天~ 3/825[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/830[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/832[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/835[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/838[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/845[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/850[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/855[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/860[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/865[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/870[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/875[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/890[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/8100[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為300

4天~ 5/1616[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為300

4天~ 5/1620[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為300

4天~ 5/1625[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為200

4天~ 5/1632[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為200

4天~ 5/1638[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為200

4天~ 5/1645[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為200

4天~ 5/1650[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋

包裝數為100

4天~ 5/1665[染黑處理] 四三酸化鐵皮膜箱・袋
4天~ 3/816熱浸鍍鋅零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 3/820熱浸鍍鋅零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 3/835熱浸鍍鋅零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 3/850熱浸鍍鋅零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 3/875熱浸鍍鋅零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為200

4天~ 3/816[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為200

4天~ 3/820[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為200

4天~ 3/825[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/832[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/835[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/838[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/845[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

12天~ 3/855[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/860[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

12天~ 3/865[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

12天~ 3/870[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

4天~ 3/875[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

12天~ 3/890[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

12天~ 3/8100[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為300

12天~ 5/1616[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為300

12天~ 5/1620[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為300

12天~ 5/1625[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為200

4天~ 5/1632[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為200

12天~ 5/1638[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為200

12天~ 5/1645[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為200

12天~ 5/1650[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

12天~ 5/1665[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為100

12天~ 5/1675[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱・袋

包裝數為200

4天~ 3/816[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽箱・袋

包裝數為200

12天~ 3/820[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽箱・袋

Loading...

基本資訊

詳細形狀 標準 螺紋種類 英制粗螺紋 材質
前端形狀 平尾 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767