(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳。
公稱直徑 (d) | D | H | da | B | m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 公差 | 基準 | 公差 | 最小 | 基準 | 公差 | 最小 | |
M2 | 4.0 | 0 -0.4 | 0.7 | +0.1 0 | 2.6 | 1.27 | +0.03 0 | 0.5 |
M2.6 | 4.0 | 0.9 | 3.2 | 1.5 | +0.04 0 | 0.7 | ||
M3 | 5.5 | 0 -0.5 | 1.2 | 0 -0.1 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | |
M4 | 7.0 | 1.6 | 4.7 | 2.0 | 1.4 |
※頭部不完全螺牙部,以JIS B 1111為基準。
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10,000 | 13天~ | 2.6 | 5 | 0.45 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・袋 | ||
包裝數為8,000 | 3天~ | 3 | 4 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・袋 | ||
包裝數為6,000 | 3天~ | 3 | 6 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・袋 | ||
包裝數為4,000 | 13天~ | 3 | 10 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・袋 | ||
包裝數為4,000 | 13天~ | 3 | 12 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・袋 | ||
包裝數為3,000 | 13天~ | 3 | 14 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・袋 | ||
包裝數為3,000 | 13天~ | 4 | 8 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・袋 | ||
包裝數為2,500 | 13天~ | 4 | 10 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・袋 | ||
包裝數為2,000 | 13天~ | 4 | 12 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・袋 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 2.6 | 5 | 0.45 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 2.6 | 6 | 0.45 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為8,000 | 3天~ | 3 | 4 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為7,000 | 3天~ | 3 | 5 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為6,000 | 3天~ | 3 | 6 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 3 | 8 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為4,000 | 3天~ | 3 | 10 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為4,000 | 3天~ | 3 | 12 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 3 | 14 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 3 | 16 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 4 | 5 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 4 | 6 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 4 | 8 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為2,500 | 3天~ | 4 | 10 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・袋 | ||
包裝數為10,000 | 13天~ | 2.6 | 5 | 0.45 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為8,000 | 13天~ | 3 | 4 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為7,000 | 13天~ | 3 | 5 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為5,000 | 13天~ | 3 | 8 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為4,000 | 13天~ | 3 | 10 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為4,000 | 13天~ | 3 | 12 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 4 | 8 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 4 | 12 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為10,000 | 13天~ | 2.6 | 4 | 0.45 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為8,000 | 13天~ | 3 | 4 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為7,000 | 13天~ | 3 | 5 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為6,000 | 3天~ | 3 | 6 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為5,000 | 13天~ | 3 | 8 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為3,000 | 13天~ | 4 | 8 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為2,500 | 13天~ | 4 | 10 | 0.7 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 盒・袋 | ||
包裝數為7,000 | 3天~ | 3 | 5 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 盒・袋 | ||
包裝數為7,000 | 13天~ | 3 | 5 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鎳] 黑鎳 | 盒・袋 | ||
包裝數為6,000 | 13天~ | 3 | 6 | 0.5 | [鋼] 鋼 | [鍍白鋅] 鍍白鋅 | 盒・袋 | ||
3天~ | 3 | 5 | 0.5 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) |
型號 |
---|
Loading...
詳細形狀 | 極低頭 | 安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 標準 | 用途 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策