(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺牙種類】自攻螺栓(Taptite)。
【詳細形狀】盆頭。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】鋼。
【前端形狀】平尾。
【銷售單位】箱、包。
【螺絲公稱(M)】1.4/1.6/1.7/2。
【長度L(mm)】2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10。
【表面處理】鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/鍍鉻。
種類 | 螺絲公稱 (d) | D' | H | M (參考) | P | R | 螺牙徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | ||||||||||||||
基準值 | 最大 | 最小 | 基準值 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 螺距 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
2級 | 1.4 | 2.50 | 2.55 | 2.40 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 1.55 | 1.45 | 0.45 | 0.20 | 1.44 | 1.37 | 1.38 | 1.31 |
1.6 | 2.80 | 2.85 | 2.66 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 1.65 | 1.55 | 0.50 | 0.20 | 1.64 | 1.57 | 1.57 | 1.50 | |
1.7 | 3.00 | 3.05 | 2.90 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 1.70 | 1.55 | 0.50 | 0.20 | 1.74 | 1.67 | 1.67 | 1.60 | |
2.0 | 3.50 | 3.55 | 3.30 | 0.60 | 0.68 | 0.52 | 2.00 | 1.85 | 0.60 | 0.20 | 2.04 | 1.95 | 1.96 | 1.87 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.4 | 3 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.4 | 5 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.6 | 3 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.6 | 4 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.6 | 4.5 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.6 | 5 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.7 | 3.5 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.7 | 4 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 5 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 6 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 8 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 1.4 | 3 | [鍍鉻] 鍍鉻 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 1.4 | 3.5 | [鍍鉻] 鍍鉻 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 1.4 | 4.5 | [鍍鉻] 鍍鉻 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 1.7 | 2.5 | [鍍鉻] 鍍鉻 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 1.7 | 3 | [鍍鉻] 鍍鉻 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.6 | 4 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.7 | 4 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.7 | 5 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 1.7 | 6 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 1.7 | 8 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 4 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 5 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 6 | [鍍鎳] 鍍鎳 |
型號 |
---|
Loading...
螺牙峰種類 | 自攻螺栓(Taptite) | 詳細形狀 | 盆頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 |
---|---|---|---|---|---|
基本形狀 | 標準(圓) | 材質 | 鋼 | 前端形狀 | 平尾 |
販售單位 | 盒・包裝 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策