(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺牙種類】自攻螺栓(Taptite)。
【詳細形狀】平頭。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【前端形狀】平尾。
【銷售單位】箱、包。
【螺絲公稱(M)】1.7/2。
【長度L(mm)】2.5/3/3.5/4/5/6/8/10。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/黑色塗裝。
尺寸圖
B型 | 螺距 | 螺絲外徑C | 螺絲外徑D | ||
---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | ||
1.4 | 0.45 | 1.43 | 1.37 | 1.37 | 1.31 |
1.6 | 0.50 | 1.63 | 1.57 | 1.56 | 1.50 |
1.7 | 0.50 | 1.73 | 1.67 | 1.66 | 1.60 |
2.0 | 0.60 | 2.04 | 1.96 | 1.96 | 1.88 |
2.5 | 0.90 | 2.54 | 2.46 | 2.45 | 2.37 |
頭部外徑 | 公差 | 頭部高度 H | 公差 | 十字孔寬度 M尺寸參考值 | 十字孔深度Q尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | ||||||
1.4 | 2.00 | +0.05 -0.1 | 0.45 | +0 -0.05 | 1.55 | 0.74 | 0.51 |
1.6 | 2.40 | +0 -0.14 | 0.50 | +0 -0.05 | 1.65 | 0.84 | 0.56 |
1.7 | 2.50 | +0.05 -0.1 | 0.50 | +0 -0.05 | 1.70 | 0.86 | 0.61 |
2.0 | 3.00 | +0.05 -0.2 | 0.60 | +0 -0.08 | 2.00 | 1.21 | 0.91 |
2.3 | 3.50 | +0.05 -0.2 | 0.70 | +0 -0.08 | 2.20 | 1.41 | 1.06 |
2.5 | 3.80 | +0 -0.25 | 0.80 | +0 -0.08 | 2.20 | 1.41 | 1.06 |
2.6 | 4.00 | +0.05 -0.2 | 0.80 | +0 -0.08 | 2.20 | 1.41 | 1.06 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.7 | 3 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.7 | 3.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.7 | 5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 1.7 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 1.7 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 2 | 3.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 4 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 1.7 | 3 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 1.7 | 3.5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 1.7 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 2 | 3 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 4 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 1.7 | 3.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻] 鍍鉻 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 1.7 | 4 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻] 鍍鉻 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 2 | 3.5 | [鋼] 鋼 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 5 | [鋼] 鋼 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 1.7 | 3 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 2 | 4 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 1.7 | 3 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [黑色塗装] 黑色塗裝 |
型號 |
---|
Loading...
螺牙峰種類 | 自攻螺栓(Taptite) | 詳細形狀 | 平頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 |
---|---|---|---|---|---|
基本形狀 | 標準(圓) | 前端形狀 | 平尾 | 販售單位 | 盒・包裝 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策