(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻電鍍白/無鉻黑色/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/黑色塗裝。
尺寸圖
螺絲 公稱 d | 螺距 (螺牙/英吋) | dk | k | 起子 尺寸 | I | 螺牙徑 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 最小 | C | D | |||||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||||||
2 | 32 | 3.5 | 0 -0.4 | 1.3 | ±0.1 | T6 | 0.50 | 2.12 | 2.02 | 2.04 | 1.94 |
2.6 | 24 | 4.5 | 1.7 | T8 | 0.70 | 2.73 | 2.63 | 2.64 | 2.54 | ||
3 | 20 | 5.5 | 0 -0.5 | 2.0 | ±0.15 | T10 | 0.85 | 3.15 | 3.03 | 3.05 | 2.93 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為12,000 | 3天~ | 2 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為7,000 | 3天~ | 2.6 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為6,000 | 3天~ | 2.6 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 3 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為4,000 | 3天~ | 3 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,500 | 3天~ | 3 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 17天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [無鉻] 無鉻(鍍鋅) 黑色 | 盒・包裝 | ||
包裝數為16,000 | 3天~ | 2 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為12,000 | 3天~ | 2 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為8,000 | 3天~ | 2.6 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為7,000 | 3天~ | 2.6 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為6,000 | 3天~ | 3 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 3 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為4,000 | 3天~ | 3 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,500 | 3天~ | 3 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [無鉻] 無鉻白色電鍍 | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻] 鍍鉻 | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 盒・包裝 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 3 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,500 | 3天~ | 3 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍鎳] 黑鎳 | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 12天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [無鉻] 無鉻黑色 | 盒・包裝 | ||
3天~ | 3 | 6 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 3 | 8 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 3 | 10 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為2,000 | 3天~ | 3 | 10 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 |
型號 |
---|
Loading...
螺牙峰種類 | 自攻螺栓(Taptite) | 詳細形狀 | 盆頭 | 安裝孔形狀 | 梅花螺絲孔 |
---|---|---|---|---|---|
基本形狀 | 標準(圓) | 前端形狀 | 平尾 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策