(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻電鍍白/無鉻黑色/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/黑色塗裝/頭部塗裝(白)。
螺絲 公稱 | 螺距 (螺牙/英吋) | dk | dc | k | c | 十字孔 編號 | 螺牙徑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 尺寸 | C | D | |||||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||||||||
2 | 32 | 3.5 | 0 -0.4 | 4.3 | 0 -0.4 | 1.70 | ±0.1 | (0.4) | 1 | 2.11 | 2.01 | 2.03 | 1.93 |
2.3 | 28 | 4.0 | 4.6 | 1.90 | (0.4) | 2.42 | 2.32 | 2.34 | 2.24 | ||||
2.6 | 24 | 4.5 | 6.5 | 2.10 | (0.5) | 2.72 | 2.62 | 2.63 | 2.53 | ||||
3 | 20 | 5.5 | 0 -0.5 | 8.0 | 0 -0.5 | 2.20 | ±0.15 | (0.6) | 2 | 3.14 | 3.02 | 3.04 | 2.92 |
3.5 | 18 | 6.0 | 9.0 | 2.70 | (0.6) | 3.65 | 3.53 | 3.56 | 3.44 | ||||
4 | 16 | 7.0 | 10.0 | 3.10 | (0.8) | 4.15 | 4.03 | 4.01 | 3.89 | ||||
5 | 14 | 9.0 | 12.0 | 3.80 | (0.8) | 5.19 | 5.05 | 5.03 | 4.89 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為16,000 | 11天~ | 2 | 4 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為15,000 | 3天~ | 2 | 5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 2 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 2 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為8,000 | 11天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為7,000 | 11天~ | 2.3 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為6,000 | 11天~ | 2.3 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為6,000 | 11天~ | 2.6 | 5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2.6 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2.6 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為4,000 | 3天~ | 2.6 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為4,000 | 3天~ | 3 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 3 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 3 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,500 | 3天~ | 3 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 3 | 14 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,300 | 3天~ | 3 | 20 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 3 | 25 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 11天~ | 3 | 30 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 4 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,500 | 3天~ | 4 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,500 | 3天~ | 4 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,300 | 3天~ | 4 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 11天~ | 4 | 16 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 4 | 20 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 11天~ | 5 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 5 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為16,000 | 17天~ | 2 | 4 | [鋼] 鋼 | [無鉻] 無鉻(鍍鋅) 黑色 | 盒・包裝 | ||
包裝數為15,000 | 17天~ | 2 | 5 | [鋼] 鋼 | [無鉻] 無鉻(鍍鋅) 黑色 | 盒・包裝 | ||
包裝數為8,000 | 17天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [無鉻] 無鉻(鍍鋅) 黑色 | 盒・包裝 | ||
包裝數為16,000 | 3天~ | 2 | 4 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為15,000 | 3天~ | 2 | 5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 2 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為10,000 | 3天~ | 2 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為8,000 | 3天~ | 2 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為7,000 | 3天~ | 2.3 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為6,000 | 3天~ | 2.3 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為6,000 | 3天~ | 2.3 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為4,000 | 3天~ | 2.3 | 14 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為6,000 | 3天~ | 2.6 | 5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為5,000 | 3天~ | 2.6 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為4,000 | 3天~ | 2.6 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為4,000 | 3天~ | 3 | 5 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為4,000 | 3天~ | 3 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 3 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 3 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,500 | 3天~ | 3 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 3 | 14 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 3 | 16 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,300 | 3天~ | 3 | 20 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 3 | 25 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 3 | 30 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 3 | 35 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 4 | 6 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,500 | 3天~ | 4 | 8 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,300 | 3天~ | 4 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 4 | 16 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 4 | 20 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 5 | 10 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 5 | 12 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 |
型號 |
---|
Loading...
螺牙峰種類 | 自攻螺栓(Taptite) | 詳細形狀 | 盆頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 |
---|---|---|---|---|---|
基本形狀 | 標準(圓) | 前端形狀 | 平尾 | 追加形狀 | 附法蘭 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策