(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

自攻螺栓 (+)S型六角法蘭【包裝數為300~1,200】

自攻螺栓 (+)S型六角法蘭

【螺牙種類】自攻螺栓(Taptite)。
【詳細形狀】標準。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】六角。
【材質】鋼。
【前端形狀】其他特殊品。
【附加形狀】附法蘭。
【銷售單位】箱、包。
【用途】標準。
【螺絲公稱(M)】4/5/6。
【長度L(mm)】8/10/12/14/16/20。
【表面處理】鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍鎳。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲公稱螺距SDKtmCD
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差十字孔
編號
最大最小最大最小
40.770
-0.2
90
-0.5
3.1±0.150.64.1#24.073.993.933.85
50.88103.8±0.20.84.55.085.004.924.84
61.010134.40.96.3#36.106.005.905.80
型號
HXPSFS-ST3B-TPT4-8
HXPSFS-ST3B-TPT4-10
HXPSFS-ST3B-TPT4-12
HXPSFS-ST3B-TPT5-10
HXPSFS-ST3B-TPT5-12
HXPSFS-ST3B-TPT5-16
HXPSFS-ST3B-TPT6-12
HXPSFS-ST3B-TPT6-14
HXPSFS-ST3B-TPT6-16
HXPSFS-ST3W-TPT4-8
HXPSFS-ST3W-TPT4-10
HXPSFS-ST3W-TPT4-12
HXPSFS-ST3W-TPT5-10
HXPSFS-ST3W-TPT5-12
HXPSFS-ST3W-TPT5-16
HXPSFS-ST3W-TPT6-12
HXPSFS-ST3W-TPT6-14
HXPSFS-ST3W-TPT6-16
HXPSFS-ST3W-TPT6-20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 表面處理

包裝數為1,200

3天~ 48[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

3天~ 410[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

3天~ 412[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為700

3天~ 510[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為700

3天~ 512[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為600

3天~ 516[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為500

3天~ 612[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為300

3天~ 614[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為300

3天~ 616[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,200

3天~ 48[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

3天~ 410[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

3天~ 412[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為700

3天~ 510[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為700

3天~ 512[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為600

3天~ 516[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為500

3天~ 612[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為300

3天~ 614[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為300

3天~ 616[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為300

3天~ 620[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 自攻螺栓(Taptite) 詳細形狀 標準 安裝孔形狀 十字孔
基本形狀 六角 材質 前端形狀 其他特殊形狀
追加形狀 附法蘭 販售單位 盒・包裝 用途 標準