(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TRX防拆大扁頭自攻螺絲1級A型【包裝數為1~1,000】

TRX防拆大扁頭自攻螺絲1級A型

【螺牙種類】自攻螺絲。
【螺絲公稱(M)】4。
【詳細形狀】大扁頭。
【安裝孔形狀】梅花螺絲孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】不鏽鋼。
【前端形狀】尖尾。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【長度L(mm)】8/10/12/16/20/25/30。
【表面處理】無/黑色塗裝。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

公稱直徑起子
尺寸
dkkAIDd每25.4mm的
螺牙
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考最小參考最大最小
4T209.40
-0.5
2.5±0.153.351.1431.0164.15416
型號
CSXTRTTP1-SUS-TP4-8
CSXTRTTP1-SUS-TP4-10
CSXTRTTP1-SUS-TP4-12
CSXTRTTP1-SUS-TP4-16
CSXTRTTP1-SUS-TP4-25
CSXTRTTP1-SUS-TP4-30
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-10
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-12
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-16
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-25
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm) 表面處理 販售單位
3天~ 8[無] 無散裝(可購買一個)
3天~ 10[無] 無散裝(可購買一個)
3天~ 12[無] 無散裝(可購買一個)
3天~ 16[無] 無散裝(可購買一個)
3天~ 25[無] 無散裝(可購買一個)
3天~ 30[無] 無散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

3天~ 10[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝

包裝數為1,000

12天~ 12[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝
3天~ 16[黑色塗装] 黑色塗裝散裝(可購買一個)

包裝數為500

3天~ 25[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm) 表面處理 販售單位

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 自攻螺絲 螺牙No.(M) 4 詳細形狀 大扁頭
安裝孔形狀 梅花螺絲孔 基本形狀 標準(圓) 材質 不鏽鋼
前端形狀 尖端 追加形狀 標準 用途 標準