(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附十字孔小螺絲P=3(SW+JIS平W)【包裝數為120~500】

附十字孔小螺絲P=3(SW+JIS平W)

【詳細形狀】標準。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】六角。
【材質】鋼。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【銷售單位】箱、包。
【用途】標準。
【螺絲公稱(M)】5/6/8。
【長度L(mm)】10/12/20。
【螺距(mm)】0.8/1/1.25。
【表面處理】鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

 

尺寸圖

 

螺絲
公稱
(d)
KSa
(最大)
平墊圈
D1×t
彈簧墊圈
d1
(最大)
十字孔
編號
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M53.5±0.1580、-0.23.3012×0.88.52
M64.0104.4013×1.011.53
M85.5130、-0.255.8018×1.614.5
型號
HXPHNDP3-ST3W-M5-10
HXPHNDP3-ST3W-M5-12
HXPHNDP3-ST3W-M6-10
HXPHNDP3-ST3W-M6-12
HXPHNDP3-ST3W-M8-20
HXPHNDP3-STC-M5-10
HXPHNDP3-STC-M6-10
HXPHNDP3-STC-M6-12
HXPHNDP3-STCB-M5-10
HXPHNDP3-STH-M5-10
HXPHNDP3-STU-M5-10
HXPHNDP3-STU-M5-12
HXPHNDP3-STU-M6-12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
表面處理

包裝數為500

4天~ 5100.8[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為500

4天~ 5120.8[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為400

4天~ 6101[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為350

4天~ 6121[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為120

4天~ 8201.25[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為500

4天~ 5100.8[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為400

4天~ 6101[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為350

4天~ 6121[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為500

13天~ 5100.8[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為500

13天~ 5100.8[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為500

4天~ 5100.8[鍍白鋅] 電鍍鋅

包裝數為500

4天~ 5120.8[鍍白鋅] 電鍍鋅

包裝數為350

4天~ 6121[鍍白鋅] 電鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 六角
材質 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 組裝墊圈 販售單位 盒・包裝 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767