(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TRX防拆盆頭P=4(SW+JIS小型平W)【包裝數為1~2,000】

TRX防拆盆頭P=4(SW+JIS小型平W)

將用以防鬆脫和座面塌陷而使用的墊圈預先安裝在螺絲上。
【特長】
・墊圈是在滾壓螺紋前嵌入,因此不會從螺絲上脫落。
・不再有放置或遺失墊圈的麻煩,可提高作業效率。
・此外,還可以防止墊圈的安裝螺絲遺失。也稱為組合螺絲。
・結構上,墊圈內徑較小,不易從螺牙上脫落。
【用途】
・沒有特定用途,用在各種地方都很方便。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TRX防拆盆頭P-4產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱
(d)
螺距
P
起子
尺寸
頭徑
(dk)
頭高
(k)
孔寬
(A)
孔深
(I)
銷徑
(D)
平墊圈彈簧墊圈座面
至完全螺牙
部的
最大值(a)
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差參考最大最小參考外徑 ×厚度
(D1×T)
外徑
d1(最大)
M30.5T105.50
-0.5
2±0.152.821.050.850.7626×0.55.53.0
M40.7T2072.63.941.401.201.358×0.574.1
M50.8T2590
-0.6
3.34.521.601.401.77810×0.88.55.2
M61.0T3010.50
-0.7
3.9±0.25.001.901.652.03211.5×0.811.56.1
型號
CSXPNHNDTPP4-ST3B-M3-6
CSXPNHNDTPP4-ST3B-M3-8
CSXPNHNDTPP4-ST3B-M3-10
CSXPNHNDTPP4-ST3B-M4-8
CSXPNHNDTPP4-ST3W-M3-6
CSXPNHNDTPP4-ST3W-M3-8
CSXPNHNDTPP4-ST3W-M3-10
CSXPNHNDTPP4-ST3W-M4-6
CSXPNHNDTPP4-ST3W-M4-8
CSXPNHNDTPP4-ST3W-M4-10
CSXPNHNDTPP4-STC-M3-8
CSXPNHNDTPP4-STC-M3-10
CSXPNHNDTPP4-STN-M3-8
CSXPNHNDTPP4-STN-M3-10
CSXPNHNDTPP4-SUS-M3-6
CSXPNHNDTPP4-SUS-M3-8
CSXPNHNDTPP4-SUS-M3-10
CSXPNHNDTPP4-SUS-M3-12
CSXPNHNDTPP4-SUS-M3-15
CSXPNHNDTPP4-SUS-M3-20
CSXPNHNDTPP4-SUS-M4-8
CSXPNHNDTPP4-SUS-M4-10
CSXPNHNDTPP4-SUS-M4-12
CSXPNHNDTPP4-SUS-M4-15
CSXPNHNDTPP4-SUS-M4-16
CSXPNHNDTPP4-SUS-M5-10
CSXPNHNDTPP4-SUS-M5-12
CSXPNHNDTPP4-SUS-M5-16
CSXPNHNDTPP4-SUS-M6-15
CSXPNHNDTPP4-SUS-M6-16
CSXPNHNDTPP4-SUS-M6-20
CSXPNHNDTPP4-SUS-M6-25
CSXPNHNDTPP4-SUSTBS-M3-8
CSXPNHNDTPP4-SUSTBS-M3-10
CSXPNHNDTPP4-SUSTBS-M3-12
CSXPNHNDTPP4-SUSTBS-M3-15
CSXPNHNDTPP4-SUSTBS-M3-20
CSXPNHNDTPP4-SUSTBS-M4-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位

包裝數為2,000

4天~ 360.5[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,800

4天~ 380.5[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,500

4天~ 3100.5[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,300

4天~ 480.7[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)組裝墊圈盒・包裝

包裝數為2,000

4天~ 360.5[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,800

4天~ 380.5[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,500

4天~ 3100.5[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,500

4天~ 460.7[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,300

4天~ 480.7[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,200

4天~ 4100.7[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,800

13天~ 380.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,500

13天~ 3100.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,800

4天~ 380.5[鋼] 鋼[鍍鎳] 鍍鎳組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,500

13天~ 3100.5[鋼] 鋼[鍍鎳] 鍍鎳-盒・包裝
4天~ 360.5[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 380.5[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 3100.5[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 3120.5[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 3150.5[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 3200.5[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 480.7[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 4100.7[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 4120.7[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 4150.7[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 4160.7[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 5100.8[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 5120.8[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 5160.8[不銹鋼] 不鏽鋼-散裝(可購買一個)
4天~ 6151[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 6161[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 6201[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)
4天~ 6251[不銹鋼] 不鏽鋼組裝墊圈散裝(可購買一個)

包裝數為2,000

13天~ 380.5[不銹鋼] 不鏽鋼[黑色塗装] 黑色塗裝組裝墊圈盒・包裝

包裝數為2,000

13天~ 3100.5[不銹鋼] 不鏽鋼[黑色塗装] 黑色塗裝組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,000

13天~ 3120.5[不銹鋼] 不鏽鋼[黑色塗装] 黑色塗裝組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,000

13天~ 3150.5[不銹鋼] 不鏽鋼[黑色塗装] 黑色塗裝組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,000

13天~ 3200.5[不銹鋼] 不鏽鋼[黑色塗装] 黑色塗裝組裝墊圈盒・包裝

包裝數為1,000

4天~ 4100.7[不銹鋼] 不鏽鋼[黑色塗装] 黑色塗裝組裝墊圈盒・包裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 梅花螺絲孔 基本形狀 標準(圓)
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767