(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍鎳/黑鎳/黑色塗裝。
螺絲 公稱 | D | H | 起子 尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | ||
M2 | 4.0 | 0 -0.5 | 0.5 | ±0.1 | T4 |
M2.6 | 6.0 | 0.6 | T5 | ||
M3 | 7.0 | 0.8 | T6 | ||
M4 | 8.0 | 0.9 | T8 | ||
M5 | 9.0 | 1.0 | T10 | ||
M6 | 12.0 | 1.2 | T20 |
型號 |
---|
CSXSLH-ST3B-M4-20 |
CSXSLH-ST3W-M4-20 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 詳細形狀 | 材質 | 表面處理 | 螺紋牙頂種類 | 追加形狀 | 販售單位 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為500 | 4天~ | 4 | 20 | 0.7 | 超極低頭 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 公制粗螺紋 | 標準 | 盒・袋 | 標準 | ||
包裝數為500 | 4天~ | 4 | 20 | 0.7 | 超極低頭 | [鋼] 鋼 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 公制粗螺紋 | 標準 | 盒・袋 | 標準 |
Loading...
安裝孔形狀 | 梅花螺絲孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策