(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

(淬火)附內牙平行銷h7【包裝數為1~500】

(淬火)附內牙平行銷h7

軸部容許公差為負(h7)的平行銷。
【特長】
・截面為圓形、側面呈圓柱狀的無頭插銷。
・需要孔加工。
・插入2個外徑施有相同鉸孔的高精度通孔中。
・形狀和公差為A型、m6(正公差)平尾+圓尾。
・形狀和公差為B型、h7(負公差)雙平尾。
【用途】
・用於連接、定位、螺絲止迴等。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

(淬火)附內牙平行銷 h7規格

(淬火)附內牙平行銷 h7外觀

(淬火)附內牙平行銷 h7外觀

  • 形狀:筆直形
  • 材質:S45C
  • 軸徑公差:負公差
  • 軸端形狀:內牙
  • 特性:一般
  • 表面處理:無
  • 淬火:有
  • 公稱直徑:5/6/8/10/12/13/16/20
  • 長度:10~120mm

※產品圖像為代表圖像。

(淬火)附內牙平行銷 h7尺寸圖

(淬火)附內牙平行銷 h7尺寸圖

 

(單位:mm)

 

d5681012131620
c1.01.5
dsM3
P0.5
M4
P0.7
M5
P0.8
M6
P1.0
M8
P1.25
M8
P1.25
M10
P1.5
M12
P1.75
s5671012121517
型號
SPISH-S45C-D5-15
SPISH-S45C-D5-20
SPISH-S45C-D5-25
SPISH-S45C-D6-10
SPISH-S45C-D6-12
SPISH-S45C-D6-15
SPISH-S45C-D6-20
SPISH-S45C-D6-25
SPISH-S45C-D6-30
SPISH-S45C-D6-35
SPISH-S45C-D6-40
SPISH-S45C-D6-45
SPISH-S45C-D6-50
SPISH-S45C-D6-55
SPISH-S45C-D6-60
SPISH-S45C-D8-18
SPISH-S45C-D8-20
SPISH-S45C-D8-28
SPISH-S45C-D8-30
SPISH-S45C-D8-32
SPISH-S45C-D8-35
SPISH-S45C-D8-40
SPISH-S45C-D8-45
SPISH-S45C-D8-50
SPISH-S45C-D8-55
SPISH-S45C-D8-60
SPISH-S45C-D8-65
SPISH-S45C-D8-70
SPISH-S45C-D8-75
SPISH-S45C-D8-80
SPISH-S45C-D8-90
SPISH-S45C-D10-18
SPISH-S45C-D10-20
SPISH-S45C-D10-25
SPISH-S45C-D10-28
SPISH-S45C-D10-30
SPISH-S45C-D10-32
SPISH-S45C-D10-35
SPISH-S45C-D10-40
SPISH-S45C-D10-45
SPISH-S45C-D10-50
SPISH-S45C-D10-55
SPISH-S45C-D10-60
SPISH-S45C-D10-65
SPISH-S45C-D10-70
SPISH-S45C-D10-75
SPISH-S45C-D10-80
SPISH-S45C-D10-90
SPISH-S45C-D10-100
SPISH-S45C-D12-25
SPISH-S45C-D12-30
SPISH-S45C-D12-35
SPISH-S45C-D12-40
SPISH-S45C-D12-45
SPISH-S45C-D12-50
SPISH-S45C-D12-55
SPISH-S45C-D12-60
SPISH-S45C-D12-65
SPISH-S45C-D12-70
SPISH-S45C-D12-75
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 販售單位 螺絲尺寸M 螺絲長度
(mm)
三甲電線
4天~ 515散裝(可購買一個)M35D00001Q70050015000
4天~ 520散裝(可購買一個)M35D00001Q70050020000
4天~ 525散裝(可購買一個)M35D00001Q70050025000
4天~ 610散裝(可購買一個)M46D00001Q70060010000

包裝數為500

4天~ 612盒・包裝M46D00001Q70060012000
4天~ 615散裝(可購買一個)M46D00001Q70060015000

包裝數為100

10天~ 620盒・包裝M46D00001Q70060020000

包裝數為100

10天~ 625盒・包裝M46D00001Q70060025000

包裝數為100

10天~ 630盒・包裝M46D00001Q70060030000

包裝數為100

10天~ 635盒・包裝M46D00001Q70060035000

包裝數為100

4天~ 640盒・包裝M46D00001Q70060040000

包裝數為100

10天~ 645盒・包裝M46D00001Q70060045000

包裝數為100

10天~ 650盒・包裝M46D00001Q70060050000
4天~ 655散裝(可購買一個)M46D00001Q70060055000

包裝數為100

10天~ 660盒・包裝M46D00001Q70060060000

包裝數為100

10天~ 818盒・包裝M57D00001Q70080018000
4天~ 820散裝(可購買一個)M57D00001Q70080020000
4天~ 828散裝(可購買一個)M57D00001Q70080028000

包裝數為100

4天~ 830盒・包裝M57D00001Q70080030000

包裝數為100

10天~ 832盒・包裝M57D00001Q70080032000

包裝數為100

10天~ 835盒・包裝M57D00001Q70080035000

包裝數為100

4天~ 840盒・包裝M57D00001Q70080040000

包裝數為100

10天~ 845盒・包裝M57D00001Q70080045000

包裝數為100

10天~ 850盒・包裝M57D00001Q70080050000

包裝數為50

10天~ 855盒・包裝M57D00001Q70080055000

包裝數為50

10天~ 860盒・包裝M57D00001Q70080060000

包裝數為50

10天~ 865盒・包裝M57D00001Q70080065000

包裝數為50

10天~ 870盒・包裝M57D00001Q70080070000

包裝數為50

10天~ 875盒・包裝M57D00001Q70080075000

包裝數為50

10天~ 880盒・包裝M57D00001Q70080080000

包裝數為50

10天~ 890盒・包裝M57D00001Q70080090000

包裝數為100

4天~ 1018盒・包裝M610D00001Q70100018000

包裝數為100

4天~ 1020盒・包裝M610D00001Q70100020000

包裝數為100

10天~ 1025盒・包裝M610D00001Q70100025000

包裝數為100

10天~ 1028盒・包裝M610D00001Q70100028000
5天~ 1030散裝(可購買一個)M610D00001Q70100030000

包裝數為50

10天~ 1032盒・包裝M610D00001Q70100032000

包裝數為50

4天~ 1035盒・包裝M610D00001Q70100035000

包裝數為50

4天~ 1040盒・包裝M610D00001Q70100040000

包裝數為50

10天~ 1045盒・包裝M610D00001Q70100045000

包裝數為50

10天~ 1050盒・包裝M610D00001Q70100050000

包裝數為50

10天~ 1055盒・包裝M610D00001Q70100055000

包裝數為50

10天~ 1060盒・包裝M610D00001Q70100060000

包裝數為50

10天~ 1065盒・包裝M610D00001Q70100065000

包裝數為50

10天~ 1070盒・包裝M610D00001Q70100070000

包裝數為50

10天~ 1075盒・包裝M610D00001Q70100075000

包裝數為50

10天~ 1080盒・包裝M610D00001Q70100080000
10天~ 1090盒・包裝M610D00001Q70100090000

包裝數為50

4天~ 10100盒・包裝M610D00001Q70100100000

包裝數為50

10天~ 1225盒・包裝M812D00001Q70120025000

包裝數為50

4天~ 1230盒・包裝M812D00001Q70120030000

包裝數為50

10天~ 1235盒・包裝M812D00001Q70120035000

包裝數為50

10天~ 1240盒・包裝M812D00001Q70120040000

包裝數為50

10天~ 1245盒・包裝M812D00001Q70120045000

包裝數為50

4天~ 1250盒・包裝M812D00001Q70120050000

包裝數為50

10天~ 1255盒・包裝M812D00001Q70120055000

包裝數為30

10天~ 1260盒・包裝M812D00001Q70120060000

包裝數為30

10天~ 1265盒・包裝M812D00001Q70120065000

包裝數為30

10天~ 1270盒・包裝M812D00001Q70120070000

包裝數為25

10天~ 1275盒・包裝M812D00001Q70120075000

Loading...

基本資訊

形狀 直型 材質 S45C 軸徑公差 負公差
軸端形狀 內牙 特性 一般 表面處理
淬火

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767