(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼 附內螺紋平行銷 m6

不鏽鋼 附內螺紋平行銷 m6

【特長】
・正公差(A種m6)的附內螺紋平行銷。

(i)請注意

  • 目前本系列商品因需求量增加,交期較不穩定,請以詢價訂購時的交期為準。
    其他類似商品:
    附內螺紋平行銷 m6

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SPIS-SUS-D5-15
SPIS-SUS-D5-20
SPIS-SUS-D5-25
SPIS-SUS-D5-30
SPIS-SUS-D6-15
SPIS-SUS-D6-20
SPIS-SUS-D6-25
SPIS-SUS-D6-30
SPIS-SUS-D6-35
SPIS-SUS-D6-40
SPIS-SUS-D8-20
SPIS-SUS-D8-25
SPIS-SUS-D8-30
SPIS-SUS-D8-35
SPIS-SUS-D8-40
SPIS-SUS-D8-45
SPIS-SUS-D8-50
SPIS-SUS-D8-60
SPIS-SUS-D8-70
SPIS-SUS-D8-80
SPIS-SUS-D10-20
SPIS-SUS-D10-25
SPIS-SUS-D10-35
SPIS-SUS-D10-40
SPIS-SUS-D10-45
SPIS-SUS-D10-50
SPIS-SUS-D10-60
SPIS-SUS-D10-70
SPIS-SUS-D10-80
SPIS-SUS-D12-30
SPIS-SUS-D12-35
SPIS-SUS-D12-40
SPIS-SUS-D12-50
SPIS-SUS-D13-30
SPIS-SUS-D13-35
SPIS-SUS-D13-40
SPIS-SUS-D13-45
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 容許公差 螺牙尺寸M
3天~ 515+0.012/+0.0043
3天~ 520+0.012/+0.0043
3天~ 525+0.012/+0.0043
3天~ 530+0.012/+0.0043
3天~ 615+0.012/+0.0044
3天~ 620+0.012/+0.0044
3天~ 625+0.012/+0.0044
3天~ 630+0.012/+0.0044
4天~ 635+0.012/+0.0044
3天~ 640+0.012/+0.0044
3天~ 820+0.015/+0.0065
4天~ 825+0.015/+0.0065
3天~ 830+0.015/+0.0065
3天~ 835+0.015/+0.0065
3天~ 840+0.015/+0.0065
3天~ 845+0.015/+0.0065
3天~ 850+0.015/+0.0065
3天~ 860+0.015/+0.0065
3天~ 870+0.015/+0.0065
3天~ 880+0.015/+0.0065
3天~ 1020+0.015/+0.0066
5天~ 1025+0.015/+0.0066
3天~ 1035+0.015/+0.0066
3天~ 1040+0.015/+0.0066
3天~ 1045+0.015/+0.0066
3天~ 1050+0.015/+0.0066
3天~ 1060+0.015/+0.0066
3天~ 1070+0.015/+0.0066
3天~ 1080+0.015/+0.0066
3天~ 1230+0.018/+0.0078
3天~ 1235+0.018/+0.0078
3天~ 1240+0.018/+0.0078
3天~ 1250+0.018/+0.0078
3天~ 1330+0.018/+0.0078
3天~ 1335+0.018/+0.0078
3天~ 1340+0.018/+0.0078
3天~ 1345+0.018/+0.0078
型號
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 容許公差 螺牙尺寸M

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 直型 材質 不鏽鋼 軸徑公差 正公差
軸端形狀 內螺牙 特性 一般 表面處理
販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 淬火 形狀 A種(m6)
JIS規格 新JIS

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767