(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

(淬火)附外牙錐度銷【包裝數為1~100】

(淬火)附外牙錐度銷

附外螺牙錐度銷,最適合用於將零件固定在軸上時的定位或接頭。
【特長】
・淬火規格。
・截面為圓形、側面呈1/50錐度的無頭圓錐銷,需要用錐形鉸刀進行孔加工。
・形狀:錐形。
・材質:S45C。
・軸徑公差:正公差。
・軸端形狀:外牙。
【用途】
・用於連接、定位、螺絲止迴等。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

(淬火)附外牙錐度銷規格

(淬火)附外牙錐度銷外觀

(淬火)附外牙錐度銷外觀

※圖像為代表型號。

  • 特性:一般
  • 表面處理:無
  • 公稱直徑:4/5/6/8/10/12/13/16
  • 長度:25~160
(淬火)附外牙錐度銷尺寸圖

(淬火)附外牙錐度銷尺寸圖

 

(單位:mm)

 

d456810121316
dsM4
P0.7
M5
P0.8
M6
P1.0
M8
P1.25
M10
P1.5
M12
P1.75
M16
P2.0
c2.53.54.56.07.09.012
a2.62.62.73.54.04.956.25
b11.511.51515202226
s15152020253035
型號
TPOSH-S45C-D4-25
TPOSH-S45C-D4-30
TPOSH-S45C-D4-35
TPOSH-S45C-D4-40
TPOSH-S45C-D4-45
TPOSH-S45C-D4-50
TPOSH-S45C-D4-55
TPOSH-S45C-D4-60
TPOSH-S45C-D4-70
TPOSH-S45C-D4-75
TPOSH-S45C-D4-80
TPOSH-S45C-D4-85
TPOSH-S45C-D5-30
TPOSH-S45C-D5-35
TPOSH-S45C-D5-40
TPOSH-S45C-D5-45
TPOSH-S45C-D5-50
TPOSH-S45C-D5-55
TPOSH-S45C-D5-60
TPOSH-S45C-D5-70
TPOSH-S45C-D5-85
TPOSH-S45C-D5-90
TPOSH-S45C-D5-95
TPOSH-S45C-D5-100
TPOSH-S45C-D6-30
TPOSH-S45C-D6-35
TPOSH-S45C-D6-40
TPOSH-S45C-D6-45
TPOSH-S45C-D6-50
TPOSH-S45C-D6-55
TPOSH-S45C-D6-60
TPOSH-S45C-D6-65
TPOSH-S45C-D6-70
TPOSH-S45C-D6-80
TPOSH-S45C-D6-90
TPOSH-S45C-D6-95
TPOSH-S45C-D6-100
TPOSH-S45C-D6-105
TPOSH-S45C-D6-110
TPOSH-S45C-D6-115
TPOSH-S45C-D6-120
TPOSH-S45C-D8-35
TPOSH-S45C-D8-40
TPOSH-S45C-D8-45
TPOSH-S45C-D8-50
TPOSH-S45C-D8-55
TPOSH-S45C-D8-60
TPOSH-S45C-D8-65
TPOSH-S45C-D8-70
TPOSH-S45C-D8-75
TPOSH-S45C-D8-80
TPOSH-S45C-D8-85
TPOSH-S45C-D8-90
TPOSH-S45C-D8-95
TPOSH-S45C-D8-100
TPOSH-S45C-D8-105
TPOSH-S45C-D8-115
TPOSH-S45C-D8-120
TPOSH-S45C-D8-125
TPOSH-S45C-D8-140
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 販售單位 螺絲尺寸M 螺絲長度
(mm)
三甲電線
4天~ 425散裝(可購買一個)M411.5D000022Q0040025000
4天~ 430散裝(可購買一個)M411.5D000022Q0040030000
4天~ 435散裝(可購買一個)M411.5D000022Q0040035000
4天~ 440散裝(可購買一個)M411.5D000022Q0040040000
4天~ 445散裝(可購買一個)M411.5D000022Q0040045000
4天~ 450散裝(可購買一個)M411.5D000022Q0040050000
4天~ 455散裝(可購買一個)M411.5D000022Q0040055000
4天~ 460散裝(可購買一個)M411.5D000022Q0040060000

包裝數為100

10天~ 470盒・包裝M411.5D000022Q0040070000

包裝數為100

10天~ 475盒・包裝M411.5D000022Q0040075000

包裝數為100

10天~ 480盒・包裝M411.5D000022Q0040080000

包裝數為100

10天~ 485盒・包裝M411.5D000022Q0040085000
4天~ 530散裝(可購買一個)M511.5D000022Q0050030000
5天~ 535散裝(可購買一個)M511.5D000022Q0050035000
4天~ 540散裝(可購買一個)M511.5D000022Q0050040000

包裝數為100

4天~ 545盒・包裝M511.5D000022Q0050045000
4天~ 550散裝(可購買一個)M511.5D000022Q0050050000
4天~ 555散裝(可購買一個)M511.5D000022Q0050055000
4天~ 560散裝(可購買一個)M511.5D000022Q0050060000
4天~ 570散裝(可購買一個)M511.5D000022Q0050070000

包裝數為100

10天~ 585盒・包裝M511.5D000022Q0050085000

包裝數為100

10天~ 590盒・包裝M511.5D000022Q0050090000

包裝數為100

10天~ 595盒・包裝M511.5D000022Q0050095000

包裝數為100

10天~ 5100盒・包裝M511.5D000022Q0050100000
4天~ 630散裝(可購買一個)M615D000022Q0060030000
4天~ 635散裝(可購買一個)M615D000022Q0060035000
4天~ 640散裝(可購買一個)M615D000022Q0060040000
5天~ 645散裝(可購買一個)M615D000022Q0060045000
4天~ 650散裝(可購買一個)M615D000022Q0060050000
4天~ 655散裝(可購買一個)M615D000022Q0060055000
5天~ 660散裝(可購買一個)M615D000022Q0060060000
4天~ 665散裝(可購買一個)M615D000022Q0060065000
4天~ 670散裝(可購買一個)M615D000022Q0060070000
4天~ 680散裝(可購買一個)M615D000022Q0060080000

包裝數為100

4天~ 690盒・包裝M615D000022Q0060090000

包裝數為100

10天~ 695盒・包裝M615D000022Q0060095000
4天~ 6100散裝(可購買一個)M615D000022Q0060100000

包裝數為50

10天~ 6105盒・包裝M615D000022Q0060105000

包裝數為50

10天~ 6110盒・包裝M615D000022Q0060110000

包裝數為50

10天~ 6115盒・包裝M615D000022Q0060115000

包裝數為50

10天~ 6120盒・包裝M615D000022Q0060120000
4天~ 835散裝(可購買一個)M815D000022Q0080035000
4天~ 840散裝(可購買一個)M815D000022Q0080040000
4天~ 845散裝(可購買一個)M815D000022Q0080045000
5天~ 850散裝(可購買一個)M815D000022Q0080050000
4天~ 855散裝(可購買一個)M815D000022Q0080055000
5天~ 860散裝(可購買一個)M815D000022Q0080060000
4天~ 865散裝(可購買一個)M815D000022Q0080065000
4天~ 870散裝(可購買一個)M815D000022Q0080070000
4天~ 875散裝(可購買一個)M815D000022Q0080075000
5天~ 880散裝(可購買一個)M815D000022Q0080080000
4天~ 885散裝(可購買一個)M815D000022Q0080085000
4天~ 890散裝(可購買一個)M815D000022Q0080090000
4天~ 895散裝(可購買一個)M815D000022Q0080095000
4天~ 8100散裝(可購買一個)M815D000022Q0080100000
4天~ 8105散裝(可購買一個)M815D000022Q0080105000

包裝數為50

10天~ 8115盒・包裝M815D000022Q0080115000
4天~ 8120散裝(可購買一個)M815D000022Q0080120000

包裝數為50

10天~ 8125盒・包裝M815D000022Q0080125000

包裝數為50

4天~ 8140盒・包裝M815D000022Q0080140000

Loading...

基本資訊

形狀 錐形 材質 S45C 軸徑公差 正公差
軸端形狀 外牙 特性 一般 表面處理
淬火

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767