(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

(淬火)附內牙錐度銷【包裝數為1~500】

(淬火)附內牙錐度銷

錐度(朝前方向漸漸變細)銷。
【特長】
・截面為圓形、軸向帶有錐度的無頭圓錐銷。
・一般而言,錐度通常使用1/50,有時也稱為圓錐銷。
・小端部有軸向溝槽的錐度銷稱為開尾錐度銷。
・材質:S45C。
・公稱直徑:5/6/8/10/12/13/16/20。
【用途】
・將插銷插入孔中後,拉開小端並折彎使用。
・可用在將軸固定在輪轂上時的定位及接頭等。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

(淬火)附內牙錐形銷規格

(淬火)附內牙錐形銷外觀

(淬火)附內牙錐形銷外觀

  • 軸徑公差:正公差
  • 軸端形狀:內牙
  • 特性:一般
  • 表面處理:無/鍍鉻等
  • 淬火:有
  • 長度:15~160mm

※產品圖像為代表圖像。

(淬火)附內牙錐形銷尺寸圖

(淬火)附內牙錐形銷尺寸圖

 

(單位:mm)

 

d5681012131620
L所有~4550~~4550~~5560~~6570~~6570~~7580~所有
dsM3
P0.5
M4
P0.7
M5
P0.8
M5
P0.8
M6
P1.0
M6
P1.0
M8
P1.25
M8
P1.25
M10
P1.5
M8
P1.25
M10
P1.5
M10
P1.5
M12
P1.75
M12
P1.75
s5566881010121012121414
型號
TPISH-S45C-D5-15
TPISH-S45C-D5-20
TPISH-S45C-D5-35
TPISH-S45C-D5-50
TPISH-S45C-D5-55
TPISH-S45C-D5-60
TPISH-S45C-D5-65
TPISH-S45C-D6-15
TPISH-S45C-D6-20
TPISH-S45C-D6-28
TPISH-S45C-D6-30
TPISH-S45C-D6-32
TPISH-S45C-D6-40
TPISH-S45C-D6-45
TPISH-S45C-D6-50
TPISH-S45C-D6-55
TPISH-S45C-D6-65
TPISH-S45C-D6-70
TPISH-S45C-D6-80
TPISH-S45C-D6-90
TPISH-S45C-D6-100
TPISH-S45C-D8-20
TPISH-S45C-D8-30
TPISH-S45C-D8-32
TPISH-S45C-D8-35
TPISH-S45C-D8-40
TPISH-S45C-D8-50
TPISH-S45C-D8-60
TPISH-S45C-D8-65
TPISH-S45C-D8-70
TPISH-S45C-D8-75
TPISH-S45C-D8-90
TPISH-S45C-D8-100
TPISH-S45C-D8-110
TPISH-S45C-D10-20
TPISH-S45C-D10-25
TPISH-S45C-D10-30
TPISH-S45C-D10-32
TPISH-S45C-D10-35
TPISH-S45C-D10-40
TPISH-S45C-D10-45
TPISH-S45C-D10-50
TPISH-S45C-D10-55
TPISH-S45C-D10-65
TPISH-S45C-D10-75
TPISH-S45C-D10-90
TPISH-S45C-D10-100
TPISH-S45C-D10-110
TPISH-S45C-D10-120
TPISH-S45C-D10-130
TPISH-S45C-D10-140
TPISH-S45C-D12-30
TPISH-S45C-D12-32
TPISH-S45C-D12-35
TPISH-S45C-D12-45
TPISH-S45C-D12-50
TPISH-S45C-D12-55
TPISH-S45C-D12-60
TPISH-S45C-D12-65
TPISH-S45C-D12-70
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 販售單位 螺絲尺寸M 螺絲長度
(mm)
三甲電線

包裝數為500

10天~ 515盒・包裝M35D000021Q0050015000

包裝數為500

4天~ 520盒・包裝M35D000021Q0050020000

包裝數為100

10天~ 535盒・包裝M35D000021Q0050035000

包裝數為100

4天~ 550盒・包裝M35D000021Q0050050000

包裝數為100

10天~ 555盒・包裝M35D000021Q0050055000
4天~ 560散裝(可購買一個)M35D000021Q0050060000

包裝數為100

10天~ 565盒・包裝M35D000021Q0050065000
4天~ 615盒・包裝M45D000021Q0060015000
4天~ 620散裝(可購買一個)M45D000021Q0060020000

包裝數為100

10天~ 628盒・包裝M45D000021Q0060028000
4天~ 630散裝(可購買一個)M45D000021Q0060030000

包裝數為100

4天~ 632盒・包裝M45D000021Q0060032000
4天~ 640散裝(可購買一個)M45D000021Q0060040000

包裝數為100

4天~ 645盒・包裝M45D000021Q0060045000

包裝數為100

4天~ 650盒・包裝M56D000021Q0060050000

包裝數為100

10天~ 655盒・包裝M56D000021Q0060055000

包裝數為100

10天~ 665盒・包裝M56D000021Q0060065000

包裝數為100

10天~ 670盒・包裝M56D000021Q0060070000

包裝數為100

10天~ 680盒・包裝M56D000021Q0060080000

包裝數為100

4天~ 690盒・包裝M56D000021Q0060090000

包裝數為50

10天~ 6100盒・包裝M56D000021Q0060100000

包裝數為100

4天~ 820盒・包裝M56D000021Q0080020000

包裝數為100

4天~ 830盒・包裝M56D000021Q0080030000
4天~ 832散裝(可購買一個)M56D000021Q0080032000

包裝數為100

4天~ 835盒・包裝M56D000021Q0080035000
4天~ 840散裝(可購買一個)M56D000021Q0080040000
4天~ 850散裝(可購買一個)M68D000021Q0080050000

包裝數為50

4天~ 860盒・包裝M68D000021Q0080060000
4天~ 865散裝(可購買一個)M68D000021Q0080065000
4天~ 870散裝(可購買一個)M68D000021Q0080070000

包裝數為50

10天~ 875盒・包裝M68D000021Q0080075000

包裝數為50

10天~ 890盒・包裝M68D000021Q0080090000

包裝數為50

10天~ 8100盒・包裝M68D000021Q0080100000

包裝數為50

10天~ 8110盒・包裝M68D000021Q0080110000

包裝數為100

10天~ 1020盒・包裝M68D000021Q0100020000

包裝數為100

10天~ 1025盒・包裝M68D000021Q0100025000
4天~ 1030散裝(可購買一個)M68D000021Q0100030000

包裝數為50

10天~ 1032盒・包裝M68D000021Q0100032000

包裝數為50

4天~ 1035盒・包裝M68D000021Q0100035000

包裝數為50

10天~ 1040盒・包裝M68D000021Q0100040000

包裝數為50

10天~ 1045盒・包裝M68D000021Q0100045000

包裝數為50

4天~ 1050盒・包裝M68D000021Q0100050000

包裝數為50

4天~ 1055盒・包裝M68D000021Q0100055000

包裝數為50

10天~ 1065盒・包裝M810D000021Q0100065000

包裝數為50

10天~ 1075盒・包裝M810D000021Q0100075000

包裝數為30

10天~ 1090盒・包裝M810D000021Q0100090000

包裝數為30

10天~ 10100盒・包裝M810D000021Q0100100000

包裝數為30

10天~ 10110盒・包裝M810D000021Q0100110000

包裝數為30

10天~ 10120盒・包裝M810D000021Q0100120000

包裝數為30

10天~ 10130盒・包裝M810D000021Q0100130000

包裝數為30

10天~ 10140盒・包裝M810D000021Q0100140000

包裝數為50

10天~ 1230盒・包裝M810D000021Q0120030000

包裝數為50

10天~ 1232盒・包裝M810D000021Q0120032000

包裝數為50

10天~ 1235盒・包裝M810D000021Q0120035000

包裝數為50

10天~ 1245盒・包裝M810D000021Q0120045000

包裝數為50

4天~ 1250盒・包裝M810D000021Q0120050000

包裝數為50

10天~ 1255盒・包裝M810D000021Q0120055000

包裝數為30

4天~ 1260盒・包裝M810D000021Q0120060000

包裝數為30

10天~ 1265盒・包裝M810D000021Q0120065000

包裝數為30

10天~ 1270盒・包裝M1012D000021Q0120070000

Loading...

基本資訊

形狀 錐形 材質 S45C 軸徑公差 正公差
軸端形狀 內牙 特性 一般 表面處理
淬火

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767