(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附內螺紋錐形銷【包裝數為1~100】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

内ねじ付きテーパピン 外形図

產品規格

附內螺紋錐形銷 S45C

附內螺紋錐形銷 S45C-Q

附內螺紋錐形銷 SUS303

材質 S45C同等級品(未經處理)
材質 S45C同等級品
硬度 HRC30~37

熱處理品。為了確保螺紋部的強度,採用較高的硬度。
材質 SUS303同等級品

規格表

d5681012131620
容許差+0.030
0  
+0.036
0  
+0.043
0  
+0.052
0  
L全部~4550~~4550~~5560~~6570~~6570~~7580~全部
dsM3
P0.5
M4
P0.7
M5
P0.8
M5
P0.8
M6
P1.0
M6
P1.0
M8
P1.25
M8
P1.25
M10
P1.5
M8
P1.25
M10
P1.5
M10
P1.5
M12
P1.75
M12
P1.75
s5566881010121012121414
型號
TPIS-303-D5-20
TPIS-303-D5-25
TPIS-303-D5-30
TPIS-303-D6-20
TPIS-303-D6-25
TPIS-303-D6-30
TPIS-303-D6-35
TPIS-303-D6-40
TPIS-303-D6-50
TPIS-303-D8-20
TPIS-303-D8-25
TPIS-303-D8-30
TPIS-303-D8-35
TPIS-303-D8-40
TPIS-303-D8-45
TPIS-303-D8-50
TPIS-303-D8-55
TPIS-303-D10-30
TPIS-303-D10-35
TPIS-303-D10-40
TPIS-303-D10-45
TPIS-303-D10-50
TPIS-303-D12-50
TPIS-303-D12-60
TPIS-303-D13-40
TPIS-303-D13-50
TPIS-S45C-D5-20
TPIS-S45C-D5-25
TPIS-S45C-D5-30
TPIS-S45C-D5-35
TPIS-S45C-D5-40
TPIS-S45C-D5-45
TPIS-S45C-D5-50
TPIS-S45C-D6-20
TPIS-S45C-D6-25
TPIS-S45C-D6-30
TPIS-S45C-D6-35
TPIS-S45C-D6-40
TPIS-S45C-D6-45
TPIS-S45C-D6-50
TPIS-S45C-D6-60
TPIS-S45C-D6-65
TPIS-S45C-D6-80
TPIS-S45C-D8-20
TPIS-S45C-D8-25
TPIS-S45C-D8-30
TPIS-S45C-D8-35
TPIS-S45C-D8-40
TPIS-S45C-D8-45
TPIS-S45C-D8-50
TPIS-S45C-D8-55
TPIS-S45C-D8-60
TPIS-S45C-D8-65
TPIS-S45C-D8-70
TPIS-S45C-D8-75
TPIS-S45C-D8-80
TPIS-S45C-D8-90
TPIS-S45C-D10-30
TPIS-S45C-D10-35
TPIS-S45C-D10-40
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 徑No. 長度 販售單位 螺牙尺寸M 螺牙長度
4天~ [不銹鋼] SUS303520零售(能以1 pcs為單位購入)M35
4天~ [不銹鋼] SUS303525零售(能以1 pcs為單位購入)M35
4天~ [不銹鋼] SUS303530零售(能以1 pcs為單位購入)M35
4天~ [不銹鋼] SUS303620零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [不銹鋼] SUS303625零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [不銹鋼] SUS303630零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [不銹鋼] SUS303635零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [不銹鋼] SUS303640零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [不銹鋼] SUS303650零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [不銹鋼] SUS303820零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [不銹鋼] SUS303825零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [不銹鋼] SUS303830零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [不銹鋼] SUS303835零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [不銹鋼] SUS303840零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [不銹鋼] SUS303845零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [不銹鋼] SUS303850零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [不銹鋼] SUS303855零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [不銹鋼] SUS3031030零售(能以1 pcs為單位購入)M68

包裝數為50

4天~ [不銹鋼] SUS3031035箱・袋M68
4天~ [不銹鋼] SUS3031040零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [不銹鋼] SUS3031045零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [不銹鋼] SUS3031050零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [不銹鋼] SUS3031250零售(能以1 pcs為單位購入)M810
4天~ [不銹鋼] SUS3031260零售(能以1 pcs為單位購入)M810

包裝數為50

4天~ [不銹鋼] SUS3031340箱・袋M810

包裝數為25

4天~ [不銹鋼] SUS3031350箱・袋M810
4天~ [鋼] S45C520零售(能以1 pcs為單位購入)M35
4天~ [鋼] S45C525零售(能以1 pcs為單位購入)M35
4天~ [鋼] S45C530零售(能以1 pcs為單位購入)M35
4天~ [鋼] S45C535零售(能以1 pcs為單位購入)M35
4天~ [鋼] S45C540零售(能以1 pcs為單位購入)M35
4天~ [鋼] S45C545零售(能以1 pcs為單位購入)M35

包裝數為100

4天~ [鋼] S45C550箱・袋M35
4天~ [鋼] S45C620零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [鋼] S45C625零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [鋼] S45C630零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [鋼] S45C635零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [鋼] S45C640零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [鋼] S45C645零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ [鋼] S45C650零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [鋼] S45C660零售(能以1 pcs為單位購入)M56

包裝數為100

4天~ [鋼] S45C665箱・袋M56

包裝數為100

4天~ [鋼] S45C680箱・袋M56
4天~ [鋼] S45C820零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [鋼] S45C825零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [鋼] S45C830零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [鋼] S45C835零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [鋼] S45C840零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [鋼] S45C845零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ [鋼] S45C850零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [鋼] S45C855零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [鋼] S45C860零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [鋼] S45C865零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [鋼] S45C870零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [鋼] S45C875零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [鋼] S45C880零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [鋼] S45C890零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [鋼] S45C1030零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [鋼] S45C1035零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ [鋼] S45C1040零售(能以1 pcs為單位購入)M68

Loading...

 

基本資訊

形狀 錐形 軸徑公差 正公差 軸端形狀 內螺牙
特性 一般 表面處理 淬火

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767