(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

(淬火)平行銷A級m6【包裝數為1~1,000】

(淬火)平行銷A級m6

平行銷,也稱為「定位銷」。
【特長】
・當緊固2個以上的零件時,在固定狀態下一起開孔並敲入。
・用於精密加工和高負荷機械。
【用途】
・不限於定位用途,可作為機械零件廣泛應用。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

(淬火)平行銷A種m6規格

(淬火)平行銷A種m6:相關圖像

尺寸圖

公稱直徑3456810121316202530
d基準尺寸3456810121316202530
容許公差A種(m6)+0.008
+0.002
+0.012
+0.004
+0.015
+0.006
+0.018
+0.007
+0.021
+0.008
a0.40.50.630.811.21.61.622.534
c0.50.630.81.21.622.52.533.545
型號
SPHA-S45C-D3-6
SPHA-S45C-D3-8
SPHA-S45C-D3-12
SPHA-S45C-D3-14
SPHA-S45C-D3-16
SPHA-S45C-D3-18
SPHA-S45C-D3-20
SPHA-S45C-D3-22
SPHA-S45C-D3-25
SPHA-S45C-D3-35
SPHA-S45C-D3-40
SPHA-S45C-D3-50
SPHA-S45C-D4-6
SPHA-S45C-D4-10
SPHA-S45C-D4-12
SPHA-S45C-D4-14
SPHA-S45C-D4-15
SPHA-S45C-D4-18
SPHA-S45C-D4-20
SPHA-S45C-D4-22
SPHA-S45C-D4-25
SPHA-S45C-D4-28
SPHA-S45C-D4-35
SPHA-S45C-D4-40
SPHA-S45C-D4-45
SPHA-S45C-D4-60
SPHA-S45C-D5-8
SPHA-S45C-D5-10
SPHA-S45C-D5-12
SPHA-S45C-D5-14
SPHA-S45C-D5-15
SPHA-S45C-D5-16
SPHA-S45C-D5-18
SPHA-S45C-D5-22
SPHA-S45C-D5-25
SPHA-S45C-D5-28
SPHA-S45C-D5-30
SPHA-S45C-D5-35
SPHA-S45C-D5-40
SPHA-S45C-D5-45
SPHA-S45C-D5-50
SPHA-S45C-D5-55
SPHA-S45C-D5-60
SPHA-S45C-D6-8
SPHA-S45C-D6-10
SPHA-S45C-D6-12
SPHA-S45C-D6-14
SPHA-S45C-D6-15
SPHA-S45C-D6-16
SPHA-S45C-D6-18
SPHA-S45C-D6-20
SPHA-S45C-D6-22
SPHA-S45C-D6-25
SPHA-S45C-D6-28
SPHA-S45C-D6-30
SPHA-S45C-D6-32
SPHA-S45C-D6-35
SPHA-S45C-D6-45
SPHA-S45C-D6-50
SPHA-S45C-D6-55
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 販售單位 容許公差
5天~ 36散裝(可購買一個)+0.008/+0.002

包裝數為1,000

5天~ 38盒・包裝+0.008/+0.002
5天~ 312散裝(可購買一個)+0.008/+0.002

包裝數為1,000

10天~ 314盒・包裝+0.008/+0.002

包裝數為1,000

10天~ 316盒・包裝+0.008/+0.002

包裝數為1,000

10天~ 318盒・包裝+0.008/+0.002

包裝數為1,000

10天~ 320盒・包裝+0.008/+0.002

包裝數為500

10天~ 322盒・包裝+0.008/+0.002

包裝數為500

10天~ 325盒・包裝+0.008/+0.002

包裝數為500

10天~ 335盒・包裝+0.008/+0.002

包裝數為500

11天~ 340盒・包裝+0.008/+0.002
5天~ 350散裝(可購買一個)+0.008/+0.002
4天~ 46散裝(可購買一個)+0.012/+0.004
4天~ 410散裝(可購買一個)+0.012/+0.004

包裝數為1,000

11天~ 412盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為1,000

10天~ 414盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為1,000

10天~ 415盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為500

10天~ 418盒・包裝+0.012/+0.004
4天~ 420散裝(可購買一個)+0.012/+0.004
4天~ 422散裝(可購買一個)+0.012/+0.004

包裝數為500

10天~ 425盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

11天~ 428盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

11天~ 435盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

7天~ 440盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

11天~ 445盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

10天~ 460盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為500

11天~ 58盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為500

4天~ 510盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為500

4天~ 512盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為500

5天~ 514盒・包裝+0.012/+0.004
4天~ 515散裝(可購買一個)+0.012/+0.004

包裝數為500

10天~ 516盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為500

11天~ 518盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

4天~ 522盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

4天~ 525盒・包裝+0.012/+0.004
4天~ 528散裝(可購買一個)+0.012/+0.004

包裝數為100

11天~ 530盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

10天~ 535盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

10天~ 540盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

10天~ 545盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

5天~ 550盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

10天~ 555盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

10天~ 560盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為500

11天~ 68盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為500

11天~ 610盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為500

4天~ 612盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

10天~ 614盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

4天~ 615盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

5天~ 616盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

10天~ 618盒・包裝+0.012/+0.004
5天~ 620散裝(可購買一個)+0.012/+0.004
5天~ 622散裝(可購買一個)+0.012/+0.004

包裝數為100

5天~ 625盒・包裝+0.012/+0.004
4天~ 628散裝(可購買一個)+0.012/+0.004

包裝數為100

10天~ 630盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

5天~ 632盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

11天~ 635盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

11天~ 645盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

4天~ 650盒・包裝+0.012/+0.004

包裝數為100

10天~ 655盒・包裝+0.012/+0.004

Loading...

基本資訊

形狀 直型 材質 S45C 軸徑公差 正公差
軸端形狀 標準 特性 一般 表面處理
淬火

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767