(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈簧墊圈2號(彈簧墊圈)【包裝數為1~1,000】

彈簧墊圈2號(彈簧墊圈)

1圈線圈狀的墊圈(螺絲用墊圈)。
【特長】
・斷裂的部分在鎖緊時會藉由彈簧作用發揮防鬆脫效果的功能。
・材質:鋼、不鏽鋼。
・表面處理:無、鍍鋅、鍍鉻酸鹽、塗裝/塗膜、鍍銀銅錫。
【用途】
・最適合需要防鬆脫的部位。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

彈簧墊圈2號(彈簧華司)(進口品)的尺寸圖及尺寸

彈簧墊圈2號(彈簧華司)(進口品)尺寸圖

彈簧墊圈2號(彈簧華司)(進口品)尺寸圖

 
公稱內徑(d)外徑(D)寬(b)×厚度(t)
(最小)
公制
螺紋用
韋氏
螺紋用
基準尺寸容許公差2號
3-3.1+0.3、05.91.1×0.7
4-4.1+0.4
0
7.61.4×1.0
5-5.19.21.7×1.3
6-6.112.22.7×1.5
-1/46.512.82.8×1.6
8-8.2+0.5
0
15.43.2×2.0
-3/89.817.83.6×2.4
10-10.218.43.7×2.5
12-12.2+0.6
0
21.54.2×3.0
-1/213.022.74.4×3.2
14-14.224.54.7×3.5
16-16.2+0.8
0
28.05.2×4.0
18-18.231.05.7×4.6
-3/419.532.75.9×4.8
20-20.233.86.1×5.1
22-22.5+1.0
0
37.76.8×5.6
24-24.540.37.1×5.9
-1"26.042.87.5×6.4
27-27.5+1.2
0
45.37.9×6.8
30-30.549.98.7×7.5
33-33.5+1.4
0
54.79.5×8.2
36-36.559.110.2×9.0
型號
WSP2IM-STAY-M8
WSP2IM-STAY-M10
WSP2IM-STAY-M12
WSP2IM-STAY-M16
WSP2IM-STAY-M20
WSP2IM-STAY-M24
WSP2IM-STAY-W3/8
WSP2IM-STC-M22
WSP2IM-STC-W3/8
WSP2IM-SUS-M3
WSP2IM-SUS-M4
WSP2IM-SUS-M5
WSP2IM-SUS-M6
WSP2IM-SUS-M8
WSP2IM-SUS-M10
WSP2IM-SUS-M12
WSP2IM-SUS-M14
WSP2IM-SUS-M16
WSP2IM-SUS-M20
WSP2IM-SUS-M22
WSP2IM-SUS-M24
WSP2IM-SUS-M27
WSP2IM-SUS-M30
WSP2IM-SUS-M36
WSP2IM-SUS-W1/2
WSP2IM-SUS-W3/8
WSP2IM-SUSGJB-M6
WSP2IM-SUSGJB-M8
WSP2IM-SUSGJB-M10
WSP2IM-SUSGJB-M12
WSP2IM-SUSGJB-M16
WSP2IM-SUSGJB-M20
WSP2IM-SUSTBS-M6
WSP2IM-SUSTBS-M8
WSP2IM-SUSTBS-M10
WSP2IM-SUSTBS-M12
WSP2IM-SUSTBS-M16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
5天~ [鋼] 鋼鍍鋅8-零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅
18天~ [鋼] 鋼鍍鋅10-零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅
18天~ [鋼] 鋼鍍鋅12-零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅
4天~ [鋼] 鋼鍍鋅16-零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅
4天~ [鋼] 鋼鍍鋅20-零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅
5天~ [鋼] 鋼鍍鋅24-零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅
4天~ [鋼] 鋼鍍鋅-3/8零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅

包裝數為100

5天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽22-盒・袋[SWRH] SWRH72B-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為1,000

5天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽-3/8盒・袋[SWRH] SWRH72B-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽
4天~ 不鏽鋼[無] 無3-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無4-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無5-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無6-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無8-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無10-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無12-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無14-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無16-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
10天~ 不鏽鋼[無] 無20-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
10天~ 不鏽鋼[無] 無22-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無24-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無27-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
10天~ 不鏽鋼[無] 無30-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
5天~ 不鏽鋼[無] 無36-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
10天~ 不鏽鋼[無] 無-1/2零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
10天~ 不鏽鋼[無] 無-3/8零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無
18天~ 不鏽鋼鍍銀・銅・錫6-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)
18天~ 不鏽鋼鍍銀・銅・錫8-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)
5天~ 不鏽鋼鍍銀・銅・錫10-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)
4天~ 不鏽鋼鍍銀・銅・錫12-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)
4天~ 不鏽鋼鍍銀・銅・錫16-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)
4天~ 不鏽鋼鍍銀・銅・錫20-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)
18天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層6-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装
18天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層8-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装
18天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層10-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装
4天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層12-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装
4天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層16-零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 彈簧墊圈 型式 彈簧墊圈 種類 彈簧墊圈 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767