(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定座球面墊圈C型

固定座球面墊圈C型

【種類(用途)】特殊形狀。
【種類】球面墊圈。
【表面處理】無。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理(詳細)】無。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【內徑d(mm)】6.4/8.4/10.5/13/15/17/21/25/31/37/43/50/58/66。
【螺絲公稱(M)】6/8/10/12/14/16/20/24/30/33/36/42/48/56/64。
【厚度t(mm)】2.3/3.2/4/4.6/5/5.3/6.3/8.2/11.2/14/17/21/23/27。
【材質】SPCC。
【材質】SUS304。
【外徑(mm)】12/17/21/24/28/30/36/44/56/68/78/92/103/120。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號d1d3h1h2
2305-3066.4120.72.3
2305-3088.4170.63.2
2305-31010.5210.84.0
2305-31213.0241.14.6
2305-31617.0301.35.3
2305-32021.0362.06.3
2305-32425.0442.48.2
2305-33031.0563.611.2
2305-33637.0684.614.0
2305-34243.0786.517.0
2305-34850.0928.021.0
型號
WSSPC-ST-M6
WSSPC-ST-M8
WSSPC-ST-M10
WSSPC-ST-M12
WSSPC-ST-M14
WSSPC-ST-M16
WSSPC-ST-M20
WSSPC-ST-M24
WSSPC-ST-M30
WSSPC-ST-M36
WSSPC-ST-M42
WSSPC-ST-M48
WSSPC-ST-M64
WSSPC-SUS-M6
WSSPC-SUS-M8
WSSPC-SUS-M10
WSSPC-SUS-M16
WSSPC-SUS-M20
WSSPC-SUS-M30
型號數量折扣標準
出貨日
材質 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
材質 鋼 材質 不銹鋼 外徑
(mm)
4天~ [鋼] 鋼6.462.3SPCC-12
4天~ [鋼] 鋼8.483.2SPCC-17
12天~ [鋼] 鋼10.5104SPCC-21
4天~ [鋼] 鋼13124.6SPCC-24
41天~ [鋼] 鋼15145SPCC-28
4天~ [鋼] 鋼17165.3SPCC-30
5天~ [鋼] 鋼21206.3SPCC-36
5天~ [鋼] 鋼25248.2SPCC-44
4天~ [鋼] 鋼313011.2SPCC-56
4天~ [鋼] 鋼373614SPCC-68
4天~ [鋼] 鋼434217SPCC-78
5天~ [鋼] 鋼504821SPCC-92
10天~ [鋼] 鋼666427SPCC-120
4天~ 不鏽鋼6.462.3-[SUS304] SUS30412
5天~ 不鏽鋼8.483.2-[SUS304] SUS30417
4天~ 不鏽鋼10.5104-[SUS304] SUS30421
4天~ 不鏽鋼17165.3-[SUS304] SUS30430
5天~ 不鏽鋼21206.3-[SUS304] SUS30436
5天~ 不鏽鋼313011.2-[SUS304] SUS30456

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 型式 球面墊圈 表面處理
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767