(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

內八角鎖緊墊圈(8角鎖緊墊圈)

內八角鎖緊墊圈(8角鎖緊墊圈)

【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/鍍鋅/塗裝/塗層。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內八角鎖緊墊圈(8角鎖緊墊圈):相關圖像
型號
WTP-ST-M6
WTP-ST-M8
WTP-ST-M10
WTP-ST-M12
WTP-ST-M16
WTP-ST-M20
WTP-STAY-M8
WTP-STTGEO-M6
WTP-STTGEO-M8
WTP-STTGEO-M10
WTP-STTGEO-M12
WTP-STTGEO-M16
WTP-STTGEO-M20
WTP-SUS-M6
WTP-SUS-M8
WTP-SUS-M10
WTP-SUS-M12
WTP-SUS-M16
WTP-SUSTBS-M6
WTP-SUSTBS-M8
WTP-SUSTBS-M10
WTP-SUSTBS-M12
WTP-SUSTGEO-M6
WTP-SUSTGEO-M8
WTP-SUSTGEO-M12
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑
(mm)
4天~ [鋼] 鋼[無] 無6.461.6-[無] 無12.5
4天~ [鋼] 鋼[無] 無8.481.6-[無] 無17
4天~ [鋼] 鋼[無] 無10.5102-[無] 無21
4天~ [鋼] 鋼[無] 無13122.5-[無] 無24
4天~ [鋼] 鋼[無] 無17163-[無] 無30
4天~ [鋼] 鋼[無] 無21203-[無] 無37
4天~ [鋼] 鋼鍍鋅8.583-[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅22
4天~ [鋼] 鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層6.461.6-久美特(GEOMET)處理12.5
4天~ [鋼] 鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層8.481.6-久美特(GEOMET)處理17
4天~ [鋼] 鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層10.5102-久美特(GEOMET)處理21
4天~ [鋼] 鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層13122.5-久美特(GEOMET)處理24
4天~ [鋼] 鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層17163-久美特(GEOMET)處理30
4天~ [鋼] 鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層21203-久美特(GEOMET)處理37
4天~ 不鏽鋼[無] 無6.461.5[SUS304] SUS304[無] 無12.5
4天~ 不鏽鋼[無] 無8.481.5[SUS304] SUS304[無] 無17
4天~ 不鏽鋼[無] 無10.5102[SUS304] SUS304[無] 無21
4天~ 不鏽鋼[無] 無13122.5[SUS304] SUS304[無] 無24
4天~ 不鏽鋼[無] 無17163[SUS304] SUS304[無] 無32
4天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層6.461.5[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装12.5
4天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層8.481.5[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装17
4天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層10.5102[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装21
4天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層13122.5[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装24
4天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層6.461.5[SUS304] SUS304久美特(GEOMET)處理12.5
4天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層8.481.5[SUS304] SUS304久美特(GEOMET)處理17
4天~ 不鏽鋼[塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層13122.5[SUS304] SUS304久美特(GEOMET)處理24

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 防鬆脫 型式 錐形墊圈 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767