(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

黃銅(低鎘材料)壓紋螺帽

黃銅(低鎘材料)壓紋螺帽

附止滑溝槽的旋鈕螺栓。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ROLLNN-M3-NI
ROLLNN-M5-NI
ROLLNN-M6-NI
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
4天~ 3
4天~ 5
4天~ 6

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 黃銅 表面處理 鍍鎳 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
用途・機能 手動鎖緊 販售單位 散裝(可購買一個) 表面處理(詳細) 鍍鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767