(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型六角螺帽(3種)(極細)

NUT

小型六角螺帽(3種)(極細)

【表面處理】無/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/磷酸鹽。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HNT3ST-ST-MSS10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HNT3ST-ST-MSS10
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 10 材質 表面處理
用途・機能 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
六角形螺帽規格 3種 螺距 1.0

小型六角螺帽(3種)(極細)的型號HNT3ST-ST-MSS10頁面。
記載關於型號HNT3ST-ST-MSS10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767