(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

小型六角螺帽(1種)(左螺紋)【包裝數為1~800】

小型六角螺帽(1種)(左螺紋)

六角螺帽也可以說是螺帽類的代表。
【特長】
・搭配螺絲類及小螺絲類,用於固定2個以上的物品。
・六角形的部分通常使用扳手鎖緊。
【用途】
・沒有特定用途,適合用在各種地方。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型六角螺帽 (1級)(左螺紋)產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑螺距
粗螺紋
高度
m
二面寬度
S
M 81.256.512
M 101.5814
M 121.751017
M 142.01119
M 162.01322
M 182.51524
M 202.51627
M 222.51830
M 243.01932
型號
HNT1ST-ST3W-ML8
HNT1ST-ST3W-ML10
HNT1ST-ST-ML8
HNT1ST-ST-ML10
HNT1ST-STCB-ML10
HNT1ST-STH-ML10
HNT1ST-SUS-ML8
HNT1ST-SUS-ML10
HNT1ST-SUS-ML16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 二面寬度(B)
4天~ 8[鋼] 鋼三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)12

包裝數為400

4天~ 10[鋼] 鋼三價鉻酸鹽盒・袋[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)14

包裝數為800

4天~ 8[鋼] 鋼[無] 無盒・袋[無] 無12

包裝數為400

4天~ 10[鋼] 鋼[無] 無盒・袋[無] 無14

包裝數為400

13天~ 10[鋼] 鋼鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽14

包裝數為400

13天~ 10[鋼] 鋼鍍鉻盒・袋鍍鉻14
4天~ 8[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無12
4天~ 10[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無14
4天~ 16[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無22

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 公制粗螺紋(左) 用途・機能 標準 六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767