(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺帽蓋(黑)

螺帽蓋(黑)

SUNCO 蓋(圓形)螺帽蓋(黑)。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

公稱BCD
M610107
M6101512
M813129
M8131916
M10171511
M10172319
M12191713
M12192723
M14222218
M16242218
M16243531
M20302824
M20304440
M22324944
型號
SDCB-PL-M6-10
SDCB-PL-M8-12
SDCB-PL-M8-19
SDCB-PL-M10-15
SDCB-PL-M12-17
SDCB-PL-M12-27
SDCB-PL-M16-22
SDCB-PL-M22-49
SDCBISO-PL-M20-28
SDCBISO-PL-M20-44
型號數量折扣標準
出貨日
公稱 高度
(mm)
4天~ 610
4天~ 812
4天~ 819
4天~ 1015
4天~ 1217
4天~ 1227
4天~ 1622
4天~ 2249
4天~ 2028
4天~ 2044

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 顏色 黑色 販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767