(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螺帽蓋(白)

螺帽蓋(白)

【特長】
・可依用途換色,顏色為獨特的雙色調,還可做標識。
・螺絲尺寸、材質可自由配合用途使用,非常方便。
・嵌入螺帽可立即完成旋鈕螺帽。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

公稱BCD
M610107
M6101512
M813129
M8131916
M10171511
M10172319
M12191713
M12192723
M14222218
M16242218
M16243531
M20302824
M20304440
M22324944
型號
SDCW-PL-M12-17
SDCW-PL-M16-35
型號數量折扣標準
出貨日
公稱 高度
(mm)
4天~ 1217
4天~ 1635

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 顏色 白色 販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767