(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】樹脂。
【顏色】黑。
【公稱】3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30。
【L尺寸(mm)】10/15/20/25/30/35/40/45。
【銷售單位】散裝(可購買一個)箱/包。
尺寸 | 內徑(C) | 長度(L) | 尺寸 | 內徑(C) | 長度(L) |
---|---|---|---|---|---|
M3 用 | 2.5 | 5 · 10 | M16(W5/8)用 | 14.0 | 20 · 25 · 30 |
M4 (W5/32)用 | 3.5 | 10 · 15 | M18 用 | 16.0 | 25 · 30 · 35 |
M5 (W3/16)用 | 4.5 | 10 · 15 | M20(W3/4)用 | 18.0 | 25 · 30 · 35 |
M6 (W1/4)用 | 5.5 | 10 · 15 · 20 | M22(W7/8)用 | 20.0 | 30 · 35 · 40 |
M8 (W5/16)用 | 7.0 | 10 · 15 · 20 | M24 用 | 22.0 | 30 · 35 · 40 |
M10 (W3/8)用 | 8.5 | 15 · 20 · 25 | M27 用 | 25.0 | 35 · 40 · 45 |
M12 (W7/16)用 | 10.5 | 15 · 20 · 25 · 30 | M30用 | 28.0 | 40 · 45 · 50 |
M14 (W1/2)用 | 12.0 | 20 · 25 · 30 |
型號 |
---|
SDC-PLTB-M3 |
SDC-PLTB-M4 |
SDC-PLTB-M5 |
SDC-PLTB-M6 |
SDC-PLTB-M8 |
SDC-PLTB-M10 |
SDC-PLTB-M12 |
SDC-PLTB-M14 |
SDC-PLTB-M16 |
SDC-PLTB-M18 |
SDC-PLTB-M20 |
SDC-PLTB-M22 |
SDC-PLTB-M24 |
SDC-PLTB-M27 |
SDC-PLTB-M30 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱 | L尺寸 (mm) | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3 | 10 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 4 | 10 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 5 | 15 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 6 | 15 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 8 | 15 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 10 | 20 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 12 | 20 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 14 | 25 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 16 | 25 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 18 | 30 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 20 | 30 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為20 | 4天~ | 22 | 35 | 盒・包裝 | ||
4天~ | 24 | 35 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 27 | 40 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為15 | 4天~ | 30 | 45 | 盒・包裝 |
Loading...
材質 | 樹脂 | 顏色 | 黑色 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策