(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

冷軋蝶形螺栓R型套組(六角螺帽、圓墊圈套組)

冷軋蝶形螺栓R型套組(六角螺帽、圓墊圈套組)

【詳細形狀】蝶形。
【安裝孔形狀】無。
【基本形狀】用手鎖緊螺栓。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【銷售單位】箱、包。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8。
【長度L(mm)】15/20/25/30/35/40/45/50。
【螺距(mm)】0.7/0.8/1/1.25。
【材質】鋼/不鏽鋼。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

P0000SBW 鐵(小箱5盒入)

尺寸裝入數(約)外盒
4×1512支A
4×2012支A
4×2511支A
4×3011支A
4×3510支A
4×4010支T-2
5×1511支A
5×2011支A
5×2511支A
5×3010支A
5×3510支A
5×409支T-2
6×157支A
6×207支A
6×257支A
6×306支A
6×356支T-2
6×406支T-2
8×204支T-2
8×254支T-2
8×304支T-2
8×354支T-2
8×404支T-2
8×453支T-80
8×503支T-80
 

P0020SBW 不鏽鋼(小箱5盒入)

尺寸裝入數(約)外盒
4×155支A
4×205支A
4×255支A
4×304支A
4×354支A
5×155支A
5×205支A
5×254支A
5×304支A
5×354支A
6×154支A
6×204支A
6×253支A
6×303支A
6×353支A
6×403支A
8×153支A
8×203支A
8×253支A
8×303支A
8×352支A
8×402支A
8×452支T-80
8×502支T-80
型號
BBNWPK-SUS-M5-15
BBNWPK-SUS-M6-15
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 間距
(mm)
4天~ 50.8
4天~ 61

Loading...

  1. 1

基本資訊

長度L/l/ℓ(mm) 15 詳細形狀 蝶型 安裝孔形狀
基本形狀 手動鎖緊螺栓 材質 不鏽鋼 表面處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 販售單位 盒・包裝

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767