(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

O型環 JISB2401 P系列(固定用・運動用)【包裝數為1~10】 (型號表)

O-RINGS

O型環 JISB2401 P系列(固定用・運動用)

截面為O型(圓形)的環狀墊圈、O型環。
【特長】
・獨自的配合設計,JIS規格材料也透過自主設計使其滿足規格。
・一致的品質管理體制。(從配合・混煉階段開始就在NOK進行)
・以完整的測試設備為依據的評估及分析能力。
【用途】
・使用用途為固定用與運動用。
・安裝於溝槽使其適度壓縮,作為油、水、空氣、氣體等各種各樣流體的密封件使用。
・廣泛使用於汽車、建設機械、農業機械、一般產業機械等業界。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CO0084G0

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

O形環 JISB2401 P系列(固定用、運動用):相關圖像

產品規格

 JIS記號NBR-70-1NBR-90NBR-70-2VMQ-70FKM-70
材料舊JIS記號1種A1種B2種4種C4種D
NOK記號A305A105A122S503F201

規格表

型號JIS尺寸識別代碼O型環尺寸
種類
尺寸代碼
材料代碼
※□中請填入
左方的
材料代碼
<參考>
舊JIS
公稱編號
粗細內徑
do
內徑do的容許公差複合毛邊尺寸
f
NBR-70-1NBR-90NBR-70-2VMQ-70FKM-70A305(NBR-70-1)
A105(NBR-90)
A122(NBR-70-2)
S503
(VMQ-70)
F201
(FKM-70)
1種A
A305
1種B
A105
2種
A122
4種C
S503
4種D
F201
CO0000ABCLS8OR □ P3-NP31.9±0.082.8±0.14±0.21±0.160.10以下
CO0001R3OR □ P4-NP43.8
CO0002S7OR □ P5-NP54.8±0.15±0.22±0.18
CO0003T8OR □ P6-NP65.8
CO0004T7OR □ P7-NP76.8±0.16±0.24±0.19
CO0005U2OR □ P8-NP87.8
CO0006Q5OR □ P9-NP98.8±0.17±0.25±0.20
CO0007U8OR □ P10-NP109.8
CO0008ABCLX8OR □ P10A-NP10A2.4±0.089.80.12以下
CO0009X0OR □ P11-NP1110.8±0.18±0.27±0.21
CO0010U2OR □ P11.2-NP11.211
CO0011V8OR □ P12-NP1211.8±0.19±0.28±0.22
CO0012Q0OR □ P12.5-NP12.512.3
CO0013X0OR □ P14-NP1413.8
CO0014U2OR □ P15-NP1514.8±0.20±0.30±0.24
CO0015V8OR □ P16-NP1615.8
CO0016T8OR □ P18-NP1817.8±0.21±0.31±0.25
CO0017R6OR □ P20-NP2019.8±0.22±0.33±0.26
CO0018S5OR □ P21-NP2120.8±0.23±0.34±0.27
CO0020U3OR □ P22-NP2221.8±0.24±0.36±0.28
CO0019ABCLU3OR □ P22A-NP22A3.5±0.121.70.14以下
CO0021G0OR □ P22.4-NP22.422.1
CO0022U2OR □ P24-NP2423.7
CO0023Q0OR □ P25-NP2524.7±0.25±0.37±0.30
CO0024G0OR □ P25.5-NP25.525.2
CO0025N5OR □ P26-NP2625.7±0.26±0.39±0.31
CO0026U3OR □ P28-NP2827.7±0.28±0.42±0.33
CO0027U3OR □ P29-NP2928.7±0.29±0.43±0.34
CO0028G0OR □ P29.5-NP29.529.2
CO0029S0OR □ P30-NP3029.7
CO0030U3OR □ P31-NP3130.7±0.30±0.45±0.36
CO0031U2OR □ P31.5-NP31.531.2±0.31±0.46±0.37
CO0032U3OR □ P32-NP3231.7
CO0033R0OR □ P34-NP3433.7±0.33±0.49±0.39
CO0034R0OR □ P35-NP3534.7±0.34±0.51±0.40
CO0035U2OR □ P35.5-NP35.535.2
CO0036U3OR □ P36-NP3635.7
CO0037Q0OR □ P38-NP3837.7±0.37±0.55±0.44
CO0038U2OR □ P39-NP3938.7
CO0039W0OR □ P40-NP4039.7
CO0040U3OR □ P41-NP4140.7±0.38±0.57±0.45
CO0041U2OR □ P42-NP4241.7±0.39±0.58±0.46
CO0042U2OR □ P44-NP4443.7±0.41±0.61±0.49
CO0043P3OR □ P45-NP4544.7
CO0044U3OR □ P46-NP4645.7±0.42±0.63±0.50
CO0046X0OR □ P48-NP4847.7±0.44±0.66±0.52
CO0047O0OR □ P49-NP4948.7±0.45±0.67±0.54
CO0049Q5OR □ P50-NP5049.7
CO0045ABCLG0OR □ P48A-NP48A5.7±0.1347.6±0.44±0.66±0.520.16以下
CO0048U3OR □ P50A-NP50A49.6±0.45±0.67±0.54
CO0050U3OR □ P52-NP5251.6±0.47±0.70±0.56
CO0051G0OR □ P53-NP5352.6±0.48±0.72±0.57
CO0052U3OR □ P55-NP5554.6±0.49±0.73±0.58
CO0053U3OR □ P56-NP5655.6±0.50±0.75±0.60
CO0054G0OR □ P58-NP5857.6±0.52±0.78±0.62
CO0055U3OR □ P60-NP6059.6±0.53±0.79±0.63
CO0056U3OR □ P62-NP6261.6±0.55±0.82±0.66
CO0057H0OR □ P63-NP6362.6±0.56±0.84±0.67
CO0058H0OR □ P65-NP6564.6±0.57±0.85±0.68
CO0059U3OR □ P67-NP6766.6±0.59±0.88±0.70
CO0060O0OR □ P70-NP7069.6±0.61±0.91±0.73
CO0061U3OR □ P71-NP7170.6±0.62±0.93±0.74
CO0062U3OR □ P75-NP7574.6±0.65±0.97±0.78
CO0063Q0OR □ P80-NP8079.6±0.69±1.03±0.82
CO0064G0OR □ P85-NP8584.6±0.73±1.09±0.87
CO0065U3OR □ P90-NP9089.6±0.77±1.15±0.92
CO0066U3OR □ P95-NP9594.6±0.81±1.21±0.97
CO0067T0OR □ P100-NP10099.6±0.84±1.26±1.00
CO0068U3OR □ P102-NP102101.6±0.85±1.27±1.02
CO0069U3OR □ P105-NP105104.6±0.87±1.30±1.04
CO0070U3OR □ P110-NP110109.6±0.91±1.36±1.09
CO0071G0OR □ P112-NP112111.6±0.92±1.38±1.10
CO0072U3OR □ P115-NP115114.6±0.94±1.41±1.12
CO0073U3OR □ P120-NP120119.6±0.98±1.47±1.17
CO0074U3OR □ P125-NP125124.6±1.01±1.51±1.21
CO0075T0OR □ P130-NP130129.6±1.05±1.57±1.26
CO0076U3OR □ P132-NP132131.6±1.06±1.59±1.27
CO0077U3OR □ P135-NP135134.6±1.09±1.63±1.30
CO0078U3OR □ P140-NP140139.6±1.12±1.68±1.34
CO0079U3OR □ P145-NP145144.6±1.16±1.74±1.39
CO0081S0OR □ P150-NP150149.6±1.19±1.78±1.42
CO0080ABCLU3OR □ P150A-NP150A8.4±0.15149.5±1.19±1.78±1.420.18以下
CO0082U3OR □ P155-NP155154.5±1.23±1.84±1.47
CO0083G0OR □ P160-NP160159.5±1.26±1.89±1.51
CO0084G0OR □ P165-NP165164.5±1.30±1.95±1.56
CO0085U3OR □ P170-NP170169.5±1.33±1.99±1.59
CO0086G0OR □ P175-NP175174.5±1.37±2.05±1.64
CO0087P0OR □ P180-NP180179.5±1.40±2.10±1.68
CO0088U3OR □ P185-NP185184.5±1.44±2.16±1.72
CO0089U3OR □ P190-NP190189.5±1.48±2.22±1.77
CO0090G0OR □ P195-NP195194.5±1.51±2.26±1.81
CO0091G0OR □ P200-NP200199.5±1.55±2.32±1.86
CO0092G0OR □ P205-NP205204.5±1.58±2.37±1.89
CO0093O0OR □ P209-NP209208.5±1.61±2.41±1.93
CO0094H0OR □ P210-NP210209.5±1.62±2.43±1.94
CO0095G0OR □ P215-NP215214.5±1.65±2.47±1.98
CO0096U3OR □ P220-NP220219.5±1.68±2.52±2.01
CO0097G0OR □ P225-NP225224.5±1.71±2.56±2.05
CO0098U3OR □ P230-NP230229.5±1.75±2.62±2.10
CO0099U3OR □ P235-NP235234.5±1.78±2.67±2.13
CO0100H0OR □ P240-NP240239.5±1.81±2.71±2.17
CO0101U3OR □ P245-NP245244.5±1.84±2.76±2.20
CO0102G0OR □ P250-NP250249.5±1.88±2.82±2.25
CO0103G0OR □ P255-NP255254.5±1.91±2.86±2.29
CO0104U3OR □ P260-NP260259.5±1.94±2.91±2.32
CO0105G0OR □ P265-NP265264.5±1.97±2.95±2.36
CO0106G0OR □ P270-NP270269.5±2.01±3.01±2.41
CO0107G0OR □ P275-NP275274.5±2.04±3.06±2.44
CO0108G0OR □ P280-NP280279.5±2.07±3.10±2.48
CO0109N0OR □ P285-NP285284.5±2.10±3.15±2.52
CO0110N0OR □ P290-NP290289.5±2.14±3.21±2.56
CO0111G0OR □ P295-NP295294.5±2.17±3.25±2.60
CO0112N0OR □ P300-NP300299.5±2.20±3.30±2.64
CO2147☆---G0OR □ P305-NP305304.5±2.24-±2.69
CO8835☆OR □ P310-NP310309.5±2.27-±2.72
CO0113BCLO0OR □ P315-NP315314.5±2.30±3.45±2.76
CO0114G0OR □ P320-NP320319.5±2.33±3.49±2.79
CO8836☆---G0OR □ P325-NP325324.5±2.36-±2.83
CO7645☆OR □ P330-NP330329.5±2.39-±2.87
CO0115BCLG0OR □ P335-NP335334.5±2.42±3.63±2.90
CO0116N0OR □ P340-NP340339.5±2.45±3.67±2.94
CO8837☆---G0OR □ P345-NP345344.5±2.48-±2.98
CO6615☆OR □ P350-NP350349.5±2.51-±3.01
CO0117BCLG0OR □ P355-NP355354.5±2.54±3.81±3.04
CO0118G0OR □ P360-NP360359.5±2.57±3.85±3.08
CO6630☆---G0OR □ P365-NP365364.5±2.60-±3.12
CO8838☆OR □ P370-NP370369.5±2.63-±3.16
CO0119BCLG0OR □ P375-NP375374.5±2.67±4.00±3.20
CO2274☆---G0OR □ P380-NP380379.5±2.70-±3.24
CO0120BCLG0OR □ P385-NP385384.5±2.73±4.09±3.27
CO6650☆---G0OR □ P390-NP390389.5±2.77-±3.32
CO8839☆OR □ P395-NP395394.5±2.79-±3.35
CO0121BCLG0OR □ P400-NP400399.5±2.82±4.23±3.38
CO2311☆---G0OR □ P405-NP405404.5±3.00-±3.600.18以下
CO6663☆OR □ P410-NP410409.5
CO2337☆OR □ P415-NP415414.5
CO8840☆OR □ P420-NP420419.5
CO2359☆OR □ P425-NP425424.5
CO2371☆OR □ P430-NP430429.5
CO2383☆G0OR □ P435-NP435434.5
CO8841☆G0OR □ P440-NP440439.5
CO6681☆G0OR □ P445-NP445444.5
CO8842☆G0OR □ P450-NP450449.5
CO2433☆G0OR □ P455-NP455454.5±3.00-±4.000.18以下
CO8843☆G0OR □ P460-NP460459.5
CO2453☆H0OR □ P465-NP465464.5
CO8844☆G0OR □ P470-NP470469.5
CO8845☆G0OR □ P475-NP475474.5
CO6734☆G0OR □ P480-NP480479.5
CO9165☆G0OR □ P485-NP485484.5
CO9015☆G0OR □ P490-NP490489.5
CO9016☆G0OR □ P495-NP495494.5
CO9057☆G0OR □ P500-NP500499.5
  • 公稱編號有☆時,橡膠材料僅限A305和F201。
  • *JASO也有相同尺寸,擁有3種(SBR)、4種E、5種、H等材料。

產品特長詳情

O形環 JISB2401 P系列(固定用、運動用):相關圖像

截面是O型的環狀密封條,可將流體或灰塵密封。

O型環是截面為O型(圓形)的環狀密封條,安裝於溝槽部並經適當壓縮,以防止油、水、空氣、氣體等各種流體洩漏。配合各種用途活用合成橡膠,可耐長期使用並在嚴苛的條件下使用。

注意、禁止事項

保管時的注意事項與保管期限

保管O型環時,請注意以下要點。

  • 請勿無故拆封。否則產品可能附著異物、汙垢,或造成損傷。
  • 已開封的產品在保管時請注意勿讓產品附著或混入異物、汙垢或造成損傷,盡可能以原來的方式重新包裝。
  • 請保管於濕度較低的場所,避免陽光直射。紫外線和濕氣可能會加速橡膠材質的劣化和尺寸變化。
  • 請勿置於高溫熱源(鍋爐或火爐等)附近。熱能可能會加速橡膠材料劣化。
  • 請避免將O型環掛在鐵釘、鐵絲上,或串在繩索上吊掛,否則可能會造成變形。
  • 合成橡膠(NBR)或苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)如果在已開封狀態等暴露於空氣中的狀態下保管,可能會發生臭氧龜裂(O型環整體表面產生裂痕)。
  • 請特別避免在下列狀態中保管,否則會加速該狀況發生。
    在容易產生臭氧的電動機(影印機等)附近保管。
    產品在拉長狀態下保管。(包含將O型環以組裝狀態保管。)
 

保管期限

產品材料保管期限
橡膠單體產品合成橡膠(NBR)10年
矽橡膠(VMQ)20年
氟橡膠(FKM)20年
苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)10年

保管期限是在標準包裝狀態下保管於室內,並避開陽光直射、高溫、潮濕時的參考值。

開發秘辛

 

為進一步強化長久以來培養的材料技術,NOK設立了湘南開發中心。
我們認為,藉由此中心可進行比以往更為充實的基礎研究,材料開發體制可對應更多樣的用途和要求。
此外,NOK在全球皆設有國外分公司,而作為O型環據點和母工廠的熊本工廠為了更向前邁進,
已在2007年4月全面改建。我們相信新工廠藉由實現更佳的室內環境等要素,成為可追求更高品質與穩定性的狀態。
NOK的O型環已贏得世界各國廣泛領域的熱情信賴,不過我們不會滿足於現狀,
透過努力不懈的材料開發和生產高信賴度、高品質的O型環,以持續滿足客戶多樣化、高度化的需求。

型號
CO0084G0
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
線徑 W
(mm)
材質 環境・用途 外徑
(φ)
舊JIS號碼 材料(JIS記號) 硬度 型號標記 使用溫度範圍
(℃)
線徑公差
(mm)
內徑公差
(mm)
JAN代碼
4天~ 164.58.4氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性181.3P1654種D70種類尺寸代碼-±0.15±1.56-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 P(固定用、運動用)

O型環 JISB2401 P系列(固定用・運動用)的型號CO0084G0頁面。
記載關於型號CO0084G0之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CO0000S8
CO0001A
CO0001B
CO0085A
CO0085U3
CO0086A
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
線徑 W
(mm)
材質 環境・用途 外徑
(φ)
舊JIS號碼 材料(JIS記號) 硬度 型號標記 使用溫度範圍
(℃)
線徑公差
(mm)
內徑公差
(mm)
JAN代碼
4天~ 2.81.9氟橡膠耐藥性 / 耐熱 / 耐礦物油6.6P34種D70種類尺寸代碼-±0.08±0.16-
4天~ 3.81.9丁腈橡膠耐熱 / 耐磨損 / 耐礦物油7.6P41種A70種類尺寸代碼-±0.08±0.14-
4天~ 3.81.9丁腈橡膠耐壓 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐礦物油7.6P41種B90種類尺寸代碼-±0.08±0.14-
4天~ 169.58.4丁腈橡膠耐熱 / 耐磨損 / 耐礦物油186.3P1701種A70種類尺寸代碼-±0.15±1.33-
4天~ 169.58.4氟橡膠耐藥性 / 耐熱 / 耐礦物油186.3P1704種D70種類尺寸代碼-±0.15±1.59-
4天~ 174.58.4丁腈橡膠耐熱 / 耐磨損 / 耐礦物油191.3P1751種A70種類尺寸代碼-±0.15±1.37-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767